Конфигурируемая и индивидуально масштабируемая система безопасности PSRmodular представляет собой гибкое решение для мониторинга машины или установки. Шлюзы PSRmodular служат для подключения базового модуля PSR-M к контроллеру более высокого уровня. Этот шлюз предназначен для использования с PROFINET.
PSR-M-GW-PN-SC
-
Интерфейс передачи данных
1105101
Шлюз для подсоединения базового модуля PSR-M к вышестоящему контроллеру, PROFINET, интерфейс TBUS, штекерная винтовая клемма, соединитель TBUS прилагается
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
cULus Listed
ID допуска: E238705Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Небольшая ширина корпуса, всего 22,6 мм