Программное обеспечение для управления зарядкой и нагрузкой

Программное обеспечение для управления зарядным парком
Вернуться к Оборудование для зарядки электромобилей

Категории

  • Список программных лицензий
    Лицензии на программное обеспечение

    В соответствии с размером зарядного парка вы получите дифференцированные базовые лицензии. Для более поздних расширений установки вы получите недорогие обновления лицензий.

  • Список совместимых промышленных ПК
    Совместимые промышленные ПК

    В зависимости от архитектуры зарядного парка вы получите подходящие промышленные ПК, программное обеспечение на которые устанавливается за несколько минут.

Искать в ПО для управления зарядкой

Показать все продукты в этой категории

Интеллектуальное и удобное управление зарядными станциями: CHARX manage (ранее пакет EV Charging) позволяет оптимизировать эксплуатацию зарядной инфраструктуры. Масштабируемый пакет программ образует интерфейс между водителем, владельцем зарядной станции, системой управления зданием и бекенд провайдером.

Преимущества для вас

  • Интегрированная система управления нагрузкой позволяет избежать дорогостоящих отказов и обеспечить готовность зарядного парка
  • Простой ввод в эксплуатацию, конфигурирование и контроль зарядного парка через веб-браузер
  • Интуитивно понятное сенсорное управление для водителей электромобилей на центральном терминале
  • Перспективность и гибкость благодаря возможности выбора объема лицензии и простому добавлению новых зарядных точек
  • Гибкое присоединение к системам управления зданием и внутренним системам

Хорошие причины для интеграции системы управления зарядкой

Парковочный комплекс для сотрудников с возможностями для зарядки  

Все больше парковочных мест оснащаются зарядными станциями, которым необходимо управление

С увеличением количества электромобилей также растет потребность в возможностях зарядки. Поэтому все больше парковочных мест и автостоянок оснащаются зарядными станциями.

Проектировщики, монтажники и операторы таких зарядных парков сталкиваются с проблемой достижения оптимальной зарядной мощности в каждой точке в ограниченных условиях подключения к сети. При этом необходимо обеспечить высокую степень готовности и безопасность эксплуатации с учетом других потребителей и производителей электроэнергии.

Наше масштабируемое программное решение CHARX manage позволяет справиться с этой задачей. Управляйте до 50 зарядными точками и оптимизируйте их эксплуатацию.

Удобное управление

Пункт управления и контроля зарядным парком  

Удобно управляйте и контролируйте зарядный парк, используя веб-браузер

Ввод зарядного парка в эксплуатацию, настройка конфигурации, управление и контроль осуществляются просто при помощи веб-браузера.

Всего несколькими щелчками мыши можно управлять пользователями и точками зарядки, запускать процессы зарядки и многое другое — либо классически на настольном ПК, либо на планшете в дороге через защищенное VPN-соединение.

Так интуитивно понятный веб-интерфейс объединяет в себе все функции для операторов установки, сервисных техников и обслуживающего персонала.

Простая загрузка

Точка зарядки выбирается в терминале  

Водители электромобилей следуют интуитивно понятным указаниям на сенсорном экране терминала

По желанию пользователи зарядных станций следуют понятным указаниям на сенсорном экране главного терминала с момента авторизации до завершения процесса зарядки.

В процессе зарядки CHARX manage собирает все необходимые данные об энергии и транзакциях, сохраняет их в локальной базе данных SQL и передает через OCPP бэкенд-провайдеру.

По запросу мы также можем предоставить сенсорную поверхность с вашим логотипом в выбранных цветах — для последовательного брендинга и внешнего вида зарядного парка.

Умное подключение

Система управления зданием и энергопотреблением Emalytics  

Легко интегрируйте зарядные станции в систему управления зданием

Опционально CHARX manage можно подключить к системе управления зданием и энергопотреблением. Emalytics от Phoenix Contact является оптимальным решением для этого.

Динамически задавая максимальный зарядный ток и обмениваясь другими данными в реальном времени, можно оптимизировать взаимодействие между зданием и зарядным парком и таким образом избежать пиковых нагрузок.

Так можно заряжать электромобили CO2-нейтральным способом с помощью самогенерирующейся фотоэлектрической энергии. В то же время поддерживается сохранение достаточного количества энергии в качестве резерва для потребителей в здании.

Инвестирование с учетом требований завтрашнего дня

Благодаря масштабируемой модели лицензий она является перспективной инвестицией. Вы можете гибко расширять ваши возможности зарядки до 50 зарядных точек.

Зарядный парк с пятью зарядными точками, центральным терминалом с сенсорной панелью а также подсоединением к зданию и вспомогательной системе  

Образцовая установка зарядного парка с подсоединением к зданию и вспомогательной системе

Базовые программные лицензии

В соответствии с размером зарядного парка вы получите дифференцированные базовые лицензии.

Лицензии на программное обеспечение для 5 зарядных точекЛицензии на программное обеспечение для 10 зарядных точекЛицензии на программное обеспечение для 20 зарядных точекЛицензии на программное обеспечение для 30 зарядных точекЛицензии на программное обеспечение для 50 зарядных точек

для 5 зарядных точек

для 10 зарядных точек

для 20 зарядных точек

для 30 зарядных точек

для 50 зарядных точек

ТипEV-CC-S-SUITE-CP5EV-CC-S-SUITE-CP10EV-CC-S-SUITE-CP20EV-CC-S-SUITE-CP30EV-CC-S-SUITE-CP50
Артикул №11535091086929115350810869211086920
Лицензии на программное обеспечение для 5 зарядных точекЛицензии на программное обеспечение для 10 зарядных точекЛицензии на программное обеспечение для 20 зарядных точекЛицензии на программное обеспечение для 30 зарядных точекЛицензии на программное обеспечение для 50 зарядных точек

для 5 зарядных точек

для 10 зарядных точек

для 20 зарядных точек

для 30 зарядных точек

для 50 зарядных точек

ТипEV-CC-S-SUITE-CP5EV-CC-S-SUITE-CP10EV-CC-S-SUITE-CP20EV-CC-S-SUITE-CP30EV-CC-S-SUITE-CP50
Артикул №

Обновление лицензии на программное обеспечение

Для более поздних расширений установки вы получите недорогие обновления лицензий.

от 5 до 10 зарядных точекот 10 до 20 зарядных точекот 10 до 30 зарядных точекот 20 до 30 зарядных точекот 30 до 50 зарядных точек
от 5 до 10 зарядных точекот 10 до 20 зарядных точек

от 10 до 30 зарядных точек

от 20 до 30 зарядных точекот 30 до 50 зарядных точек
ТипEV-CC-S-SUITEUPG5-
10
EV-CC-S-SUITEUPG10-
20
EV-CC-S-SUITEUPG10-
30
EV-CC-S-SUITEUPG20-
30
EV-CC-S-SUITEUPG30-
50
Артикул №11535131153516108689111535201086889
от 5 до 10 зарядных точекот 10 до 20 зарядных точекот 10 до 30 зарядных точекот 20 до 30 зарядных точекот 30 до 50 зарядных точек
от 5 до 10 зарядных точекот 10 до 20 зарядных точек

от 10 до 30 зарядных точек

от 20 до 30 зарядных точекот 30 до 50 зарядных точек
ТипEV-CC-S-SUITEUPG5-
10
EV-CC-S-SUITEUPG10-
20
EV-CC-S-SUITEUPG10-
30
EV-CC-S-SUITEUPG20-
30
EV-CC-S-SUITEUPG30-
50
Артикул №

Совместимые промышленные ПК

В зависимости от архитектуры зарядного парка выберите между двумя подходящими промышленными ПК с согласованной производительностью аппаратного обеспечения. Программное обеспечение устанавливается на них за несколько минут.

Панельный ПКБлочный ПК

Панельный ПК
с сенсорным мультитач-дисплеем 12,1 дюймов

Блочный ПК

Применение

Зарядные парки с авторизацией и сенсорным управлением с центрального терминала

Зарядные парки без авторизации или с децентрализованной авторизацией на каждой зарядной точке

Тип

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Артикул №

2403710

2404777

Рекомендуемый ключ конфигурации

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Панельный ПКБлочный ПК

Панельный ПК
с сенсорным мультитач-дисплеем 12,1 дюймов

Блочный ПК

Применение

Зарядные парки с авторизацией и сенсорным управлением с центрального терминала

Зарядные парки без авторизации или с децентрализованной авторизацией на каждой зарядной точке

Тип

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Артикул №

Рекомендуемый ключ конфигурации

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Совместимые контроллеры зарядки

В зависимости от типа зарядки и объема функций мы предлагаем совместимые контроллеры зарядки. Они подключаются к промышленному ПК через Ethernet.

EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

CHARX control 
advanced

CHARX control 
advanced plus

CHARX control 
professional

Объем функций

Зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии

Зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии, аутентификация RFID, контроль тока утечки

Зарядка постоянным током через CCS и CHAdeMO, зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии, аутентификация RFID

Тип

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Артикул №

290280210187011624130
EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

CHARX control 
advanced

CHARX control 
advanced plus

CHARX control 
professional

Объем функций

Зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии

Зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии, аутентификация RFID, контроль тока утечки

Зарядка постоянным током через CCS и CHAdeMO, зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии, аутентификация RFID

Тип

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Артикул №

Другие изделия CHARX для зарядной инфраструктуры

Электромобиль на зарядной станции  

Мы предлагаем полный ассортимент продукции для процесса зарядки электромобилей

Воспользуйтесь преимуществами нашего широкого ассортимента при создании высокопроизводительных зарядных станций или даже целых парков. Помимо представленных здесь изделий у нас можно также приобрести:

Заинтересовались?

Мы охотно проконсультируем вас и выясним с вами специальные требования, связанные с реализуемым проектом. Благодаря нашему многолетнему опыту мы можем оказать вам поддержку в настройке и объединении в сеть ваших зарядных станций, а также в подключении их к внутренним поставщикам услуг и системам управления зданиями.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


ПО для управления зарядкой CHARX manage

Интеллектуальное и удобное управление зарядными станциями


Обзор продукции для управления зарядкой и нагрузкой

Краткая презентация менеджера по продукту Паскаля Штегемана (Pascal Stegemann).


Отзывы заказчиков о CHARX manage

GP Joule выбрала Phoenix Contact поставщиком систем управления зарядкой.