новинка
Система MARKING system облегчит вашу работу профессиональными комплексными решениями для промышленной маркировки.
Промышленные решения для маркировки и обозначения от Phoenix Contact облегчат вашу ежедневную работу. Комплексное системное предложение, включающее в себя профессиональное ПО для проектирования и маркировки, инновационные системы печати и материалы для маркировки в любых областях применения, с интуитивными и удобными в работе решениями — от проектирования до готовых обозначений.
новинка
новинка
новинка
MARKING system — интеллектуальное решение для быстрого и простого нанесения обозначений на клеммы, проводники, кабели и устройства. Программное, аппаратное обеспечение и материалы максимально подходят друг к другу.
Одна программа для всех систем
Эффективное ПО для проектирования и маркировки PROJECT complete позволяет проектировать несущие рейки и обозначения для них так просто и интуитивно, как никогда раньше. Интерфейс ко всем распространенным программам CAE обеспечивает возможность прямого импорта данных из программы проектирования электросхем. Функция автокоррекции дополняет список необходимых опций для ваших несущих реек. Одним щелчком мыши вы можете загрузить спецификацию на сайт и сразу запустить процесс реализации заказа
Системы печати для любых нужд
Мы предлагаем подходящие системы печати для любых задач по маркировке. Принтер BLUEMARK ID на базе инновационной технологии UV-LED обеспечивает высокоскоростную печать износостойкой маркировки. TOPMARK NEO осуществляет лазерную маркировку для самых высоких требований. Широкий спектр термопечатающих принтеров обеспечивает эффективную печать на рулонных материалах, а также на карточках и пластинах для любых областей применения.
Оптимальный материал для ваших задач
Серия MARKING system покрывает весь спектр задач по обработке самых разных материалов для маркировки. Из множества вариантов для маркировки клемм, проводников, кабелей, устройств и установок всегда можно выбрать подходящий для любой монтажной ситуации и любых требований. Устойчивость маркировки, в т. ч. в крайне неблагоприятных условиях, подтверждена многочисленными лабораторными испытаниями и соответствует всем международным стандартам. Простое и интуитивно понятное приложение для маркировки поможет вам легко выбрать оптимальный материал для маркировки.
Мы оформляем маркировочные элементы в соответствии с вашими пожеланиями. Вы можете быстро и просто создать индивидуальные обозначения при помощи PROJECT complete и оформить заказ онлайн. Подробнее об этом в галерее изображений:
Все материалы, которые маркируются по данным заказчика, обозначаются данным символом. Все представленные на нашем сайте маркировочные материалы могут иметь индивидуальную маркировку.
Создайте индивидуальные обозначения при помощи PROJECT complete и оформите заказ онлайн.
"$pageName" в