Elemento luce fisso LED, 24 V AC/DC, blu
Lampade di segnalazione
Phoenix Contact offre colonne di segnalazione compatte con un diametro di 50 mm per un montaggio salvaspazio ed efficiente nonché colonne di segnalazione con un diametro di 70 mm con un'ampia gamma di funzioni. Entrambe le varianti hanno una struttura modulare, sono facili da manipolare e offrono segnalazioni visive e acustiche. L'ampia gamma di accessori di elementi di montaggio aumenta la flessibilità dell'installazione. Ciò garantisce una visibilità ottimale e una chiara individuazione degli stati della macchina.
Elemento luce fisso LED, 24 V AC/DC, giallo
Elemento luce fissa a LED, 24 V AC/DC, rosso
Elemento di collegamento con morsetti a molla per il montaggio del tubo
Elemento luce fisso LED, 24 V AC/DC, verde
Elemento sirena, 8 suoni, 24 V AC/DC, max. 102 dB(A), suoni selezionabili tramite DIP switch, nero
Piedino con tubo integrato, alto 110 mm, nero
Piedino per tubo Ø 25 mm, plastica, nero
Tubo, lunghezza 45 mm, Ø 25 mm, per il montaggio diretto su tubo mediante piedino curvo
Piedino curvo, passo 7,5°, nero
Colonne di segnalazione di 50 e 70 mm di diametro
Colonne di segnalazione: disponibilità elevata grazie a una segnalazione chiara
Migliorate la disponibilità di macchine e impianti. Con le colonne di segnalazione modulari, dette anche luci di segnalazione, è possibile visualizzare in modo chiaro lo stato di macchine e impianti.
- Costi ridotti grazie all'installazione senza utensili e alle differenti possibilità di montaggio
- Il segnale giusto in qualsiasi situazione grazie alla molteplicità di segnali disponibili
- Modifica rapida dell'installazione delle colonne di segnalazione tramite struttura modulare
- Ampia possibilità di impiego grazie all'omologazione UL
Compatta ed economica con diametro di 50 mm
La colonna di segnalazione a LED PSD-S 50 dai costi ottimizzati e dal bel design industriale è ideale per macchine compatte. Grazie all'innovativo sistema di cablaggio, le singole calotte possono essere disposte in una sequenza a piacere.
- Affidabilità in ambienti industriali aggressivi grazie all'elevato grado di protezione
- Montaggio veloce tramite chiusura a baionetta
Versatili e funzionali con un diametro di 70 mm
Gli elementi di segnalazione ottici e acustici delle colonne di segnalazione modulari possono essere combinati in modo flessibile in base alle rispettive esigenze. La struttura modulare consente anche un equipaggiamento a posteriori di altri elementi. Il collegamento meccanico ed elettrico degli elementi della colonna di segnalazione avviene in pochi secondi grazie alla chiusura a baionetta.
- Vasta scelta di elementi ottici e acustici
- Comando tramite interfaccia IO-Link
- Affidabilità in ambienti industriali aggressivi grazie all'elevato grado di protezione
- Montaggio veloce tramite chiusura a baionetta