Questo elemento di segnale ottico è fornito come parte di una colonna di segnalazione modulare. È possibile combinare una colonna di segnalazione da un massimo di cinque elementi di segnalazione a seconda delle proprie esigenze. Utilizzare al massimo cinque elementi di segnalazione ottica oppure quattro elementi di segnalazione ottica e un elemento di segnalazione acustica. Impiegate un elemento di segnalazione acustica esclusivamente come elemento superiore. Il collegamento meccanico ed elettrico tra gli elementi si realizza tramite una connessione a baionetta. Per la connessione elettrica della colonna di segnalazione sono disponibili elementi di collegamento con connessione a molla o a vite. Per il montaggio della colonna di segnalazione sono disponibili diversi accessori. Si rammenta che le colonne di segnalazione PSD-S (70 mm di diametro) non sono meccanicamente compatibili con le colonne di segnalazione PSD-S 50 (50 mm di diametro).
PSD-S OE LED RD
-
Elemento ottico
2700107
Elemento luce fissa a LED, 24 V AC/DC, rosso
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sostituzione degli elementi senza utensili
Intensità di luce e di colore elevata
Combinabili a piacimento
Vita elettrica dei LED min. 50.000 ore
Potenza assorbita ridotta
Grado di protezione IP65