Sistema radio Radioline

Facile messa in servizio, con una semplice rotazione

Messa in servizio semplice e rapida di un sistema radio completo, senza alcuna programmazione.

Radioline è il nuovo sistema radio per impianti estesi. La particolarità consiste nel fatto che l'assegnazione degli ingressi e delle uscite può essere effettuata agendo sulla rotella zigrinata senza alcuna programmazione. Grazie alla tecnologia radio Trusted Wireless, Radioline rappresenta la scelta migliore per un impiego affidabile in ambito industriale.

I vantaggi

  • Facile messa in servizio di sistemi radio con una semplice rotazione della rotella zigrinata, senza alcuna programmazione
  • Flessibilità nella struttura di rete: Radioline supporta collegamenti punto a punto e complesse reti mesh
  • Affidabilità in ambiente industriale grazie alla nuovissima tecnologia Trusted Wireless
  • Elevate distanze di trasmissione, fino a numerosi chilometri, grazie a velocità dati regolabili
  • Buona versatilità d'impiego: Radioline trasmette segnali I/O e dati seriali
  • Utilizzabile gratuitamente in tutto il mondo grazie al modulo radio per la banda di frequenza 2,4 GHz senza licenza
  • Portate particolarmente elevate, fino a 33 km, e utilizzo gratuito con il modulo radio 900 MHz (solo America, Australia, Nuova Zelanda)

Mapping I/O

Mapping I/O

Il mapping I/O facilita notevolmente la realizzazione di un sistema radio nell'impianto. Ruotando semplicemente la rotella zigrinata si assegnano rapidamente gli ingressi e le uscite. I segnali I/O vengono quindi distribuiti e moltiplicati a piacere nella rete, senza dover ricorrere ad una complessa programmazione.

Oltre al mapping I/O, Radioline offre altre funzioni per una gestione rapida e sicura:

  • Possibilità d'espansione con un massimo di 32 moduli I/O per stazione, mediante connettore per guide di supporto
  • Possibilità di realizzare diverse infrastrutture di rete: dal semplice collegamento punto a punto fino a reti mesh complesse

Collegamento in rete di interfacce seriali

Collegamento in rete di interfacce seriali

Radioline consente di collegare in rete vari controllori o periferiche seriali mediante le interfacce seriali RS-232/485 semplicemente via radio.

Oltre alla configurazione con rotella zigrinata, i moduli Radioline possono essere messi in servizio anche con il software user-friendly PSI-CONF, che consente il pratico monitoraggio di tutti i dispositivi di rete. Inoltre è possibile definire impostazioni di rete avanzate e adeguare i parametri delle interfacce seriali alle singole applicazioni.

Tecnologia Trusted Wireless

Trusted Wireless

Trasmissione radio affidabile grazie alla tecnologia Trusted Wireless

La tecnologia radio Trusted Wireless è stata studiata appositamente per la trasmissione sicura di dati e segnali su lunghe distanze.

La nuova versione 2.0 offre velocità impostabile dei dati, cifratura, diagnostica estesa e funzionamento in parallelo di più reti.

Per saperne di più

Fare clic sul seguente pulsante per saperne di più sul sistema radio Radioline.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591