Morsetti per circuiti stampati con connessione a vite o Push-in

Un sistema standard, ma ugualmente unico: stesse dimensioni, differenti tecnologie di connessione - grazie ai morsetti per circuiti stampati della serie TDPT è possibile sviluppare dispositivi specifici per il mercato, dal design uniforme. Grazie alle dimensioni identiche è possibile scegliere in modo flessibile la connessione a vite o a molla Push-in, senza modificare il design dei circuiti stampati e dei dispositivi.
Impronte nel design dei circuiti stampati

I vantaggi

  • Facilmente adattabili grazie alle dimensioni identiche e alla stessa assegnazione poli per connessioni a molla Push-in e per connessioni a vite
  • La tecnologia di connessione universale per sezioni del connettore da 0,2 a 16 mm² consente numerose applicazioni
  • Grande gamma di connessioni di potenza nei passi 5,08/6,35 e 10,16 mm
Morsetti per circuiti stampati con connessione a vite

Morsetti per circuiti stampati con connessione a vite

Morsetti per circuiti stampati con connessione a vite

Grazie ai morsetti per circuiti stampati con lo stesso profilo è possibile sviluppare dispositivi specifici per il mercato, dal design uniforme.

Morsetti per circuiti stampati con connessione Push-in

Morsetti per circuiti stampati con connessione Push-in

Morsetti per circuiti stampati con connessione Push-in

Grazie ai morsetti per circuiti stampati con lo stesso profilo è possibile sviluppare dispositivi specifici per il mercato, dal design uniforme.

Soluzioni per Industry 4.0 con morsetti per circuiti stampati con lo stesso profilo nel design TWIN

Per il design TWIN con lo stesso profilo scegli tra la connessione a vite e la connessione a molla Push-in. I morsetti per circuiti stampati sono adatti per correnti fino a 76 A, tensioni fino a 1000 V e sezioni del conduttore da 0,2 a 16 mm². In qualità di produttore del dispositivo, la tua flessibilità aumenta grazie alle versioni da 2 a 12 poli nei passi da 5,08 mm, 6,35 mm e 10,16 mm. Approfitta di una protezione da contatto ampliata a norma IEC/UL 61800-5-1.

Soluzioni per industry 4.0 con morsetti per circuiti stampati con lo stesso profilo nel design TWIN
Morsetti per circuiti stampati con lo stesso profilo con design TWIN YouTube
E-paper
Panoramica dell'intera gamma di prodotti

Scopri i diversi prodotti della gamma COMBICON in dettaglio sfogliando le 500 pagine del catalogo prodotti elettronico. In questo modo troverai sempre la giusta tecnologia di connessione per la trasmissione di segnali e dati per la tua applicazione.

Apri il catalogo elettronico
Diversi morsetti e connettori per circuiti stampati e morsetti passaparete per alta corrente