Tecnologia di connessione per applicazioni a LED

Tecnologia di connessione per applicazioni a LED Compatta, bianca e rapida: la soluzione innovativa per circuiti stampati LED rigidi e flessibili.

I nuovi concetti di illuminazione richiedono soluzioni innovative. Con le serie PTSM e PTF è possibile collegare in modo semplice e rapido circuiti stampati LED rigidi e flessibili.

I vantaggi

  • Appositamente studiata per applicazioni a LED grazie alla forma compatta e alla plastica bianca, resistente alla luce
  • Soluzione di connessione universale, per i circuiti stampati rigidi e flessibili
  • Risparmio di tempo grazie alla connessione semplice e senza utensili
  • Rapida messa in funzione garantita dall'alimentatore preconfezionato della serie PTF
Tecnologia di connessione per circuiti stampati LED flessibili: PTF

Tecnologia di connessione per circuiti stampati LED flessibili: PTF

Connettore di testa

  • Fino a 10 A / 25 V per connettore
  • Collegamento ad accoppiamento geometrico al circuito stampato
  • Per circuiti stampati da 8 mm
  • Connessione Pierce

Alimentazione

  • Fino a 10 A / 25 V per connettore
  • A 2 o 4 poli con cavi preconfezionati
  • Meccanismo di bloccaggio integrato
Tecnologia di connessione per circuiti stampati LED rigidi: PTSM

Tecnologia di connessione per circuiti stampati LED rigidi: PTSM

Morsetti per circuiti stampati

  • 6 A / fino a 320 V
  • Robusti metalli di fissaggio
  • Connessione Push-in rapida
  • Per processi di saldatura THR automatizzati
  • Altezza di installazione 5 mm

Connettori

  • 6 A / fino a 320 V
  • Connessione Push-in rapida
  • Varianti invertite
  • Elementi base adatti a processi di saldatura THR automatizzati
  • Altezza di installazione 5 mm