I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Smart Traffic Rendere i trasporti più efficienti e trasparenti, per un'infrastruttura per il traffico a basse emissioni di carbonio e a minor consumo di energia.

Una persona con smartphone e tablet davanti a un corso d'acqua

L'apporto del settore del traffico al raggiungimento degli obiettivi climatici viene portato avanti con tecniche digitali e soluzioni di automazione intelligenti. Progetta con noi lo Smart Traffic a livello globale.

Jörg Nolte , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte
Traffico stradale con rete

I dati stanno cambiando la nostra mobilità

La qualità della mobilità è spesso correlata all'attrattiva di una città e della sua regione. Forti incrementi delle capacità di trasporto con strutture sempre più complesse richiedono soluzioni smart per le nostre strade e le vie d'acqua.
Per rendere la mobilità più efficiente, la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale vengono utilizzate per migliorare e innovare la raccolta di informazioni e il controllo del traffico. Il controllo e il collegamento in rete delle infrastrutture per il traffico basati sui dati non solo portano a una maggiore efficienza energetica delle modalità di trasporto, ma migliorano anche il comfort della mobilità e la sicurezza del traffico.

Facciamo in modo che le infrastrutture per il traffico pensino da sole

Le sfide dell'infrastruttura per il traffico in tempi di cambiamenti climatici e di interconnessione globale sono complesse. Phoenix Contact sviluppa sistemi aperti e sicuri per la gestione del traffico stradale, la costruzione di gallerie e le attrezzature per la gestione intelligente del traffico. L'obiettivo è un'infrastruttura per il traffico che pensa da sola - per ottimizzare la mobilità, migliorare la qualità dell'aria, proteggere l'ambiente ed evitare gli incidenti.

Campi applicativi


Strada illuminata in una città di notte
Trasporto urbano
Galleria illuminata
Conversazione tra due persone davanti a una chiusa con impianti di segnalazione
Strada illuminata in una città di notte

L'infrastruttura per l'illuminazione esistente deve affrontare nuove sfide di natura tecnica ed economica. L'obiettivo primario è rendere le strade e le piazze più belle e sicure. I progettisti e le progettiste puntano su soluzioni a risparmio di energia e risorse.

Il controllo intelligente dell'illuminazione offre un enorme potenziale in materia di efficienza energetica e garantisce un funzionamento dell'illuminazione senza intoppi e adattabile alle varie esigenze. La gamma spazia da componenti elettromeccanici a componenti di comando e comunicazione, ivi compreso il telecontrollo integrato e i sistemi di gestione della luce basati su cloud per applicazioni urbane.

Maggiori informazioni sull'illuminazione stradale intelligente
Trasporto urbano

Le emissioni di CO₂, il rumore e l'aumento degli ingorghi stradali hanno conseguenze di vasta portata a livello globale sulle persone e sulla natura. Il futuro non può prescindere da una gestione del traffico intelligente con l'utilizzo di dati sul traffico e sull'ambiente. Oltre ad aumentare l'efficienza energetica delle modalità di trasporto, il flusso di traffico ottimizzato dal punto di vista digitale migliora anche la sicurezza in città.

Phoenix°Contact sviluppa sistemi di traffico intelligenti che consentono il controllo automatizzato del traffico stradale. Utilizzando sensori e sistemi di analisi, prognosi e informazione, la strada viene collegata alla gestione del traffico attraverso una rete di comunicazione.

Per maggiori informazioni sulla gestione intelligente del traffico
Galleria illuminata

Tunnel stradali, ferroviari e della metropolitana svolgono un ruolo importante nello sviluppo di un sistema di mobilità efficiente e sostenibile. Il forte incremento delle capacità di trasporto con strutture sempre più complesse richiede soluzioni di automazione intelligenti. La mobilità urbana e la sicurezza degli utenti della strada sono sempre al primo posto.

Phoenix Contact è il vostro partner affidabile ed esperto per la realizzazione di progetti ambiziosi legati all'automazione dei tunnel: dall'elemento centrale della tecnologia di controllo, con collegamento a sensori e attuatori, alla protezione contro la sovratensione, fino al concetto di Safety completo.

Maggiori informazioni su Digital Tunnel
Conversazione tra due persone davanti a una chiusa con impianti di segnalazione

Le vie d'acqua disponibili nel mondo richiedono, ad esempio, una segnalazione affidabile anche in condizioni ambientali estreme, un controllo sicuro conforme alla direttiva macchine e impianti collegati in modo intelligente. Con le soluzioni Smart Traffic il funzionamento e l'estensione delle vie d'acqua diventano più trasparenti, più efficienti e di semplice utilizzo.

Phoenix Contact offre prodotti e sistemi per l'automazione completa dei segnalatori sulle vie d'acqua. La gamma spazia dalle singole lampade a LED per l'utilizzo in ambienti complessi fino alla soluzione completa. Grazie a una gestione intelligente del traffico sull'acqua potrai avere un funzionamento senza interruzioni e ridurre i costi di esercizio.

Maggiori informazioni sulla segnalazione sicura sulle vie d'acqua