Supporti di trasmissione e protocolli di comunicazione

Supporti di trasmissione e protocolli di comunicazione

Tecnica di controllo remoto per ogni applicazione

Accoppiamento efficiente di protocolli con la tecnologia di controllo.

Telecontrollo, segnalazione di allarmi e collegamento in rete: a seconda dell'applicazione, offriamo soluzioni adeguate per la vostra sfida. La gamma di prodotti include combinazioni versatili di supporti e protocolli di trasmissione cablati e wireless. Ottieni una panoramica delle possibilità e dei vantaggi offerti dalla nostra gamma di prodotti.

Protocolli remoti

Sistemi cablatiSistemi di rete radiomobileSistemi radio
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP – Open Data Port

Protocolli di bus di campo

Sistemi cablatiSistemi di rete radiomobileSistemi radio
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFIBUS-
PROFINET-

Tecnologia di telecontrollo dal sistema di controllo al livello di campo

I moderni sistemi di controllo hanno una vasta gamma di interfacce di telecontrollo, come IEC 60870-5-104 o DNP3. Phoenix Contact vi offre l'infrastruttura di comunicazione per un accoppiamento efficiente di questi protocolli con il vostro sistema di controllo. Le stazioni di telecontrollo modulari realizzano la trasmissione dei dati su misura per la vostra applicazione, ad esempio nell'approvvigionamento di energia, acqua, gas e teleriscaldamento.

Panoramica dei percorsi di comunicazione dal sistema di controllo al livello di campo  

Panoramica dei percorsi di comunicazione dal sistema di controllo al livello di campo

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi