Per un continuo rilevamento dei dati di processo, Phoenix Contact offre dispositivi radiomobili che supportano tutti gli standard tecnologici (5G, 4G, 3G e 2G). Con la rete di telefonia mobile disponibile in tutto il mondo, i dispositivi aiutano a comunicare in modo affidabile anche in aree dotate di infrastrutture inadeguate.
A seconda delle esigenze, le stazioni esterne di piccole dimensioni e interi parchi di impianti, come ad esempio le stazioni di pompaggio remote, possono essere collegati alla centrale di controllo mediante un messaggio SMS, utilizzando i protocolli di telecontrollo a basso numero di dati fino a una connessione VPN a banda larga.
Telecontrollo per tutti i casi Dal sistema di controllo al livello di campo
Qual è il mezzo di trasmissione più adatto alla tua applicazione? Se si desidera coprire lunghe distanze, raccomandiamo l'utilizzo della fibra ottica (FO). Se le linee di comunicazione non sono disponibili, una buona alternativa è rappresentata dalle reti di telefonia mobile esistenti. Phoenix Contact offre i componenti adatti a tutti i mezzi di trasmissione: dal media converter per il passaggio alla fibra ottica, ai moduli radio (mobili) fino ai connettori, ai cavi e alle antenne adatti.
Telecontrollo tramite mezzi diversi
Caratteristiche dei mezzi di trasmissione
Confronto tra i mezzi di trasmissione per i sistemi di telecontrollo
Soluzioni di telecontrollo
Proficloud.io è una piattaforma IIoT scalabile e aperta che fornisce una comunicazione intelligente, componenti collegati in rete, tecnologia di controllo (SPS), Smart Service, analisi dei dati completa e massimo grado di sicurezza.
Per garantire la trasmissione continua dei dati, sfrutta le illimitate possibilità offerte dalla soluzione basata su cloud. Con Proficloud.io puoi collegare in rete tramite Internet i tuoi dispositivi decentrati sul campo in modo facile e sicuro.
Con gli Extender è possibile collegare in modo economico reti Ethernet o bus di campo seriali su lunghe distanze a costi ridotti. Sono consentite applicazioni GBit e portate fino a 20 km. Utilizza i cavi esistenti per le installazioni di rete più sofisticate e riduci al minimo i costi di investimento. Trova l'Extender adatto alla tua applicazione.
I media converter a fibra ottica per Ethernet e bus di campo consentono di convertire le interfacce in rame alla fibra ottica senza interferenze, senza complesse misure per la protezione contro la sovratensione, la schermatura e il circuito equipotenziale. Un ulteriore vantaggio della trasmissione dati ottica è l'aumento della portata massima fino a 80 km in un collegamento punto-punto.
Con i sistemi di trasmissione radio è possibile rilevare facilmente dati di misurazione e informazioni di sistema da zone remote o difficilmente accessibili, nonché trasmetterli ai punti centrali. Per il telecontrollo, questo rappresenta un'alternativa affidabile ed economica alla trasmissione via cavo, soprattutto per l'allestimento di nuovi componenti dell'impianto o per sostituire cavi difettosi. I moduli radio dispongono di diverse interfacce e fungono quindi da gateway tra i sensori locali e gli attuatori della stazione di processo e della centrale di controllo.
Link e download
LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Diventa subito parte della nostra Community!
Le reti di comunicazione industriale ci permettono di trasmettere in modo affidabile i dati dal campo al livello di controllo fino al cloud. Sulla nostra pagina LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security troverai informazioni interessanti sulla disponibilità della rete, sulla Cyber Security, sulla manutenzione remota e molto altro ancora. Entra a far parte della nostra Community!