Gemello digitale nell'automazione di processo Scopri le nostre soluzioni per una semplice sincronizzazione tra As-Planned e As-Built per tutti i sensori e gli attuatori installati sul campo.

Persona davanti al computer per l'allineamento tra As-Planned e As-Built

Gemello digitale nell'automazione di processo

Sfida


Personale di produzione durante un giro di manutenzione in un impianto di processo

Documentazione coerente dell'impianto

Per mantenere sempre attuale la relativa documentazione, nei grandi impianti dell'industria di processo vengono usate molte risorse. Gli addetti all'assistenza o le società esterne ispezionano regolarmente gli impianti di produzione e documentano le modifiche rilevate attraverso le cosiddette annotazioni in rosso. Durante il trasferimento di tali annotazioni da elenchi cartacei a schemi di marcia si rischia spesso di commettere errori di trascrizione. Di conseguenza, le informazioni del produttore non sono valutabili in caso di fine produzione di dispositivi o di modifiche al prodotto. Il cambiamento continuo dei dispositivi da campo usati nell'impianto di produzione e le informazioni in parte mancanti rendono impossibile la pianificazione delle scorte di magazzino e complicano notevolmente i processi di sostituzione dei dispositivi necessari.

Soluzione


Rappresentazione digitale dei sensori e degli attuatori montati in campo nell'industria di processo

Trasparenza digitale dell'impianto

L'80% degli impianti dell'industria di processo è dotato di dispositivi da campo digitali compatibili con HART. Tuttavia, solo il 5% di essi utilizza questi segnali digitali.

Affinché i dati HART siano richiamabili anche a posteriori, mettiamo a disposizione i dati di campo necessari in formato OPC-UA senza feedback. Grazie a questi dati aggiuntivi dei dispositivi da campo intelligenti, trarrai vantaggio dalla trasparenza digitale dell'impianto, il cosiddetto gemello digitale, che consente di migliorare notevolmente la manutenzione, l'assistenza e la disponibilità.

Lista d'inventario dei dispositivi HART premendo un tasto

Con la nostra lista d'inventario basata sul web, avrai sempre una panoramica di tutti i dispositivi da campo al momento disponibili. Le eventuali modifiche individuate vengono mostrate in un riquadro per una migliore panoramica. Sarà quindi più facile trasferire le annotazioni in rosso nella documentazione del tuo impianto. È anche possibile esportare la lista d'inventario stessa. In questo modo porrai le basi per il gemello digitale (Digital Twin) nell'automazione di processo.

Elenco d'inventario dei dispositivi HART

Esempio di elenco d'inventario basato sul web

Un gemello digitale per l'industria di processo è una riproduzione digitale di tutti i sensori e gli attuatori presenti sul campo, inclusi i cicli di manutenzione salvati, la loro parametrizzazione e i relativi stati di errore in caso di anomalie. Su questo ci concentriamo con la nostra soluzione.

Wilfried Grote, Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals Wilfried Grote

Dal campo all'IIoT

La presa elettrica dei segnali HART viene montata a posteriori senza feedback tra il campo e la tecnica di comando. I dati dei dispositivi da campo vengono normalizzati e semplificati in modo all'avanguardia. Di conseguenza, possono essere messi a disposizione servizi di valore aggiunto come, ad esempio, la manutenzione predittiva (Predictive Maintenance) o servizi per un'ottimizzazione di processo sostenibile.

Image-Map interattiva: Panoramica delle funzioni del gemello digitale nell'industria di processo
PLCnext Store
Il PLCnext Store fornisce applicazioni software (app) per ampliare direttamente e facilmente le funzioni di un PLCnext Control. Lo store ha una struttura aperta che consente anche a terzi di mettere in vendita le app da loro sviluppate.
Maggiori informazioni
PLCnext Store
Controllori PLC
Lavora con i linguaggi di programmazione che preferisci, siano essi IEC 61131-3 o i linguaggi evoluti. Integra il codice open source e le app oppure collegati a PLCnext Control tramite connessioni in cloud.
Maggiori informazioni
Controllori PLC
Convertitori di interfaccia, server per dispositivi e gateway
I componenti HART consentono un collegamento economico permanente a tutti i dati HART e ottimizzano la manutenzione e il tempo di esercizio del sistema.
Maggiori informazioni
Convertitori di interfaccia, server per dispositivi e gateway
Soluzioni basate sul cloud
Gestisci i dispositivi in modo intelligente e riduci i tempi di inattività con gli Smart Services della piattaforma IIoT Proficloud.io.
Maggiori informazioni
Soluzioni basate sul cloud

I vantaggi

  • I dati attuali e reali dell'impianto sono disponibili in qualsiasi momento grazie alla documentazione automatica As-Built
  • Nessuna necessità di ispezioni per il rilevamento manuale dei dispositivi da campo HART installati grazie al loro collegamento continuo
  • Rapida risoluzione dei problemi o eliminazione dei fermi impianto dovuti a richiami, modifiche o ritiri da parte del produttore grazie a sistemi di stoccaggio ottimizzati

Contatti


Referente Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Sarò felice di consigliarti le nostre soluzioni di monitoraggio scalabili per una maggiore disponibilità dell'impianto.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.