Monitoraggio delle docce di emergenza Monitora in modo costante le docce di emergenza e garantisci un ulteriore livello di sicurezza per il personale dell'impianto.
Monitoraggio di docce di emergenza
Garanzia della funzione
Gli standard internazionali per la sicurezza del lavoro richiedono manutenzioni periodiche di questi dispositivi di sicurezza. In genere, la manutenzione viene eseguita ancora dal personale di assistenza in loco a intervalli regolari. Il monitoraggio centralizzato delle docce di emergenza elimina la necessità di effettuare giri regolari. Inoltre, ti assicuri anche che le docce di emergenza funzionino subito dopo l'ultimo giro. Con il nostro sistema di monitoraggio, è possibile aumentare la sicurezza del personale dell'impianto, allertando con precisione il personale paramedico.
Soluzione
Segnalazione di allarme automatica
Con l'aiuto degli avvisi automatici, è possibile condividere informazioni in modo mirato. Ad esempio, è possibile trasmettere lo stato di funzionamento al team della manutenzione e avvisare direttamente i soccorritori o il personale paramedico tramite SMS o e-mail.
Monitoraggio nella sala di controllo
Approfitta di rapporti di prova chiari, poiché gli intervalli di manutenzione vengono registrati con precisione. Durante il controllo è possibile registrare l'azionamento della doccia di emergenza, nonché quello della pressione dell'acqua necessaria. Una volta scattato, un messaggio di testo di allarme informa direttamente il personale paramedico dell'esatta posizione della doccia di emergenza attivata. In questo modo è possibile guidare i soccorritori sul luogo dell'emergenza utilizzando i dati GPS.
Cloud come opzione
Tieni sempre sotto controllo lo stato delle docce di emergenza e delle docce oculari tramite la visualizzazione web. È anche possibile un'integrazione in sistemi di emergenza esistenti.
Tecnologie di trasmissione
Ti offriamo tecnologie di trasmissione diverse per il monitoraggio delle docce di emergenza, su misura per le tue esigenze.
I vantaggi
- Aumento della sicurezza sul lavoro, grazie a una segnalazione d'allarme precisa al servizio di vigilanza e al personale paramedico in caso di attivazione della doccia di emergenza
- Garanzia del funzionamento anche dopo l'ultimo giro di controllo ciclico e monitoraggio permanente delle docce di emergenza
- Facile verifica della manutenzione ordinaria, grazie alla memorizzazione automatica dei rapporti di manutenzione
Prodotti
Non hai ancora trovato il prodotto giusto?
Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.