Tecnologie

La corrente per la ricarica fluisce attraverso il connettore HPC per la ricarica lato veicolo

500.000 Watt in un connettore per la ricarica raffreddato

Con HPC rivoluzioniamo la tecnologia di ricarica rapida. Scoprite come funziona questa tecnologia.

Fino ad ora con il Combined Charging System (CCS) potevano essere utilizzate correnti di carica fino a 200 A. Per tempi di ricarica particolarmente rapidi sono tuttavia necessarie correnti più elevate. Con la tecnologia di ricarica tradizionale questo avrebbe comportato pericolosi surriscaldamenti o l'impiego di cavi di diametro maggiore poco maneggevoli.

La nostra innovativa tecnologia di ricarica HPC si basa su un raffreddamento attivo che consente correnti di ricarica fino a 500 A, senza compromettere la sicurezza e la maneggevolezza.

Come funziona il raffreddamento nella tecnologia High Power Charging?

Andamento della temperatura, con e senza raffreddamento  

Il raffreddamento garantisce che non venga superata la temperatura limite ΔTmax imposta dalla normativa

Ai sensi della direttiva VDE-AR-E 2623-5-3 e della norma IEC TS 62196-3-1, i connettori e i cavi di ricarica possono avere una temperatura massima di 50 K maggiore rispetto all'aria circostante durante un processo di ricarica (ΔTmax = 50 K).

Perché questo sia garantito, svariati sensori di temperatura integrati nel sistema HPC misurano in tempo reale lo sviluppo di calore, direttamente sui contatti di potenza del connettore di ricarica e anche nel cavo di ricarica.

Un controllore analizza i dati e regola la potenza di raffreddamento in base al fabbisogno. Ciò consente di evitare un surriscaldamento e contemporaneamente permette di incrementare l'efficienza energetica in modo sicuro e a norma.

Panoramica sul sistema High Power Charging

Il sistema HPC è composto dal cavo per la ricarica, il passaparete, il gruppo di raffreddamento e il controllore  

Componenti del sistema HPC

Il sistema modulare HPC di Phoenix Contact è costituito da vari componenti perfettamente combinati:

  • Cavo per la ricarica raffreddato in DC
    (CCS Tipo 1 per il Nordamerica e CCS Tipo 2 per l'Europa)
  • Passaparete con interfacce definite per alimentazione, comunicazione e raffreddamento
  • Saremo lieti di consigliarvi aggregati refrigeranti o scambiatori di calore adatti allo spazio di installazione di uno dei nostri partner tecnologici
  • Controllore per processo di ricarica in DC e raffreddamento

Vai direttamente ai cavi di ricarica High Power Charging

Riceverete tutti i dati commerciali e tecnici, i disegni e i download dei nostri cavi di ricarica High Power Charging e degli accessori coordinati per ordinarli direttamente online.

Ulteriori prodotti per la realizzazione delle stazioni di ricarica HPC

Ricarica di unauto elettrica ad una stazione di ricarica  

Ampia gamma di componenti per stazioni di ricarica rapida

Oltre al sistema High Power Charging, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di soluzioni per la realizzazione di efficienti stazioni di ricarica rapida.

Questi includono pannelli di controllo, tecnologia di comunicazione, contatori di energia, alimentatori, protezione da sovratensioni, morsetti componibili e materiale di installazione.

La vostra soluzione High Power Charging personalizzata

Siete produttori di stazioni di ricarica rapida o progettisti di stazioni di ricarica e siete interessati alla nostra tecnologia High Power Charging?

Saremo lieti di aiutarvi e realizzare i componenti giusti per la vostra soluzione High Power Charging, su misura per la vostra applicazione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Più veloce del previsto

Pensate che la ricarica di auto elettriche impieghi ore? Grazie alla tecnologia HPC questi tempi sono ormai un ricordo lontano.


Come funzione la tecnologia High Power Charging?

Scoprite come funziona la tecnologia nel connettore di ricarica High Power Charging.

Maggiori informazioni sull'argomento

Video interessanti, nozioni di base e informazioni più approfondite sulla mobilità elettrica.

Soluzioni per la mobilità elettrica
Soluzioni per la mobilità elettrica

La nostra community per la mobilità elettrica

Rimanete sempre aggiornati sulla mobilità elettrica e le stazioni di ricarica rapida

PxC su LinkedIn
Seguiteci su LinkedIn

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi