Scaricatori di sovratensioni Tipo 2

Scaricatori di sovratensioni Tipo 2

Potenti e sottili

La protezione contro le sovratensioni Tipo 2 dovrebbe essere presente in tutti i quadri elettrici. Solo in tal modo è possibile, infatti, ottenere una protezione efficace dell'impianto.

Torna a Protezioni contro le sovratensioni per gli alimentatori

Categorie

Cerca in Scaricatori di sovratensioni Tipo 2

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le operazioni di commutazione sono di gran lunga le cause più comuni di sovratensione. Gli scaricatori di sovratensione Tipo 2 offrono un'efficace protezione contro questi disturbi dinamici. Sia in un ambiente industriale che in un edificio residenziale, una protezione Tipo 2 garantisce una protezione di base per le vostre installazioni e i vostri dispositivi.

I vantaggi

  • Livello di protezione affidabile grazie al circuito di protezione basato su varistore
  • La migliore protezione possibile contro le sovratensioni fornita da un potente dispositivo di separazione
  • Elevata resistenza ai cortocircuiti fino a 50 kA
  • Risparmiate spazio, tempo e costi grazie all'utilizzo senza prefusibile fino a 315 A
  • Manutenzione semplificata grazie al dispositivo di protezione ad innesto

Lo scaricatore di sovratensioni Tipo 2 più sottile al mondo

Protezione contro le sovratensioni Tipo 2  

Protezione contro le sovratensioni Tipo 2 nei quadri di distribuzione secondari.

VALVETRAB SEC, con soli 12 mm di larghezza per polo, è lo scaricatore di sovratensioni Tipo 2 più compatto al mondo. In soli 48 mm di larghezza è possibile realizzare un'eccellente protezione dalle sovratensioni in un sistema trifase neutro a 5 conduttori.

Lo scaricatore offre un livello di protezione pari a 1,5 kV e soddisfa pertanto anche gli standard della protezione dei dispositivi Tipo 3. VALVETRAB SEC riduce i picchi di tensione a tal punto da impedire il verificarsi di danni su macchine, impianti ed elettrodomestici.

Per le installazioni industriali e in edifici con un sistema di protezione contro i fulmini esterno, la protezione contro le sovratensioni Tipo 2 rappresenta il secondo livello di protezione dopo gli scaricatori contro fulminazioni dirette Tipo 1. Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni gestisce le correnti di cortocircuito fino a 50 kA. Utilizzate lo scaricatore Tipo 2 senza prefusibile fino a una corrente nominale del quadro di 315 A.

Modulari e ad innesto

VALVETRAB MS  

VALVETRAB MS: scaricatori pronti per l'installazione

VALVETRAB MS sono scaricatori di sovratensioni modulari di Tipo 2: sono costituiti da un elemento base e una spina di protezione. La larghezza per circuito è di 17,5 mm, che corrisponde a un TE (unità di misura della larghezza utilizzata per i componenti elettronici).  Vi semplifichiamo la scelta con scaricatori adatti a vari campi di applicazione e già pronti per l'installazione.

  • Gli scaricatori sono pronti per l'installazione e adatti a vari campi di applicazione.
  • I morsetti Biconnect semplificano le operazioni di ponticellamento, come nel caso degli interruttori differenziali.
  • Codifica meccanica durante il primo inserimento della spina di protezione nell'elemento di base.
  • Innesto e rimozione semplici e a impedenza neutra, come nelle misure di isolamento. Le complesse operazioni di collegamento e scollegamento non sono più necessarie. 

Con prefusibile integrato

Protezione contro le sovratensioni per reti a 5 conduttori  

Protezione contro le sovratensioni con prefusibile coordinato

Se il fusibile principale è > 315 A nell'applicazione, è necessario proteggere ulteriormente la soluzione di protezione contro le sovratensioni. Con VAL-CP-MCB Phoenix Contact offre una protezione contro le sovratensioni adeguata, costituita da scaricatori di sovratensioni Tipo 2 con prefusibile coordinato,

che consente di ottenere un livello di sicurezza raddoppiato utilizzando il minimo della risorse. Approfittate di una pianificazione semplice, indipendentemente dall'ambiente di installazione. L'indicazione di stato e la trasmissione a distanza forniscono informazioni sull'efficacia della protezione contro le sovratensioni ovunque e in qualunque momento. La soluzione compatta è disponibile per sistemi a 5, 4 e 3 fili. 

Protezione contro le sovratensioni con prefusibile per guide standard da 60 mm

Combinazione di soluzioni VALVETRAB  

Protezione contro le sovratensioni con prefusibile per guide standard da 60 mm

VAL-CP-MOSO sono scaricatori di sovratensione universali Tipo 2 con elevata resistenza contro i cortocircuiti su una larghezza costruttiva compatta di soli 54 mm.

Anche questi dispositivi di protezione contro le sovratensioni offrono indicazioni di stato e segnalazioni da remoto.

I dispositivi di protezione possono essere installati su guide standard da 60 mm.

L'installazione è molto semplice: è sufficiente cliccare sulla protezione e collegare il dispositivo per la compensazione del potenziale.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi