Scaricatori combinabili Tipo 1+2

Scaricatori di corrente atmosferica

Sicuri in caso di scariche atmosferiche

Proteggete le vostre installazioni in modo efficiente dai danni causati dalle scariche atmosferiche con gli scaricatori combinati Tipo 1+2 di Phoenix Contact.

Torna a Protezioni contro le sovratensioni per gli alimentatori

Categorie

Cerca in Scaricatori combinabili Tipo 1+2

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

In caso di scariche atmosferiche o fulminazioni dirette, gli scaricatori combinati Tipo 1+2 di Phoenix Contact vi offrono la migliore protezione per le vostre installazioni. Nella distribuzione principale di sistemi a bassa tensione, gli scaricatori di correnti atmosferiche ad alte prestazioni deviano in modo sicuro anche elevate correnti atmosferiche.

I vantaggi

  • Protezione ottimale contro fulmini e sovratensioni con gli scaricatori combinabili Tipo 1+2: affidabili e privi di corrente residua di rete
  • Massima disponibilità degli impianti grazie alle elevate correnti residue
  • Costante aggiornamento sullo stato dello scaricatore tramite l'indicazione di stato ottico e meccanico e la segnalazione da remoto
  • Manutenzione semplificata grazie al collegamento ad innesto dei dispositivi di protezione

FLASHTRAB SEC – il nostro concentrato di potenza

Potente scaricatore combinabile Tipo 1+2  

Scaricatore combinabile Tipo 1+2 - FLASHTRAB SEC

La massima capacità di scarico nel design più piccolo, per tensioni continue fino a 440 volt. Gli spinterometri negli scaricatori combinati Tipo 1+2 di Phoenix Contact sono estremamente potenti, grazie alla tecnologia senza corrente residua di rete. Ciò aumenta la longevità degli scaricatori combinati Tipo 1+2, riducendo allo stesso tempo il carico dell'installazione sui vostri impianti.

Le caratteristiche in breve:

  • Spinterometro privo di corrente residua di rete e di corrente di dispersione
  • Livello di protezione affidabile
  • Adatto per l'installazione nell'area del pre-contatore
  • Elevata corrente atmosferica di prova e capacità di dispersione
  • Ideale per l'utilizzo nelle classi di protezione contro i fulmini I / II

POWERTRAB

Scaricatore combinato Tipo 1+2 POWERTRAB PWT su guida DIN  

POWERTRAB PWT – lo scaricatore combinato Tipo 1+2 per l'utilizzo in ambienti industriali critici

I resistenti scaricatori combinati Tipo 1+2, con una tensione di dimensionamento di 800 V AC e una capacità di scarico di 35 kA per canale, sono ideali per applicazioni industriali critiche. La struttura resistente della custodia, oltre ai valori di shock pari a 25 g e i valori di vibrazione pari a 5 g, rendono lo scaricatore combinato Tipo 1+2 adatto per impianti eolici. L'indicazione sullo stato del dispositivo eseguita su più livelli rileva eventuali danni esistenti causati da eventi di sovratensione.

  • Elevata tensione di dimensionamento
  • Resistenza elevata agli urti e alle vibrazioni
  • Indicazione di stato a più livelli
  • Adatti per applicazioni industriali critiche

VALVETRAB MS T1/T2

Scaricatore combinabile Tipo 1+2 per guida DIN - VALVETRAB MS T1/T2  

Scaricatore combinato Tipo 1+2 con varistore – VALVETRAB MS T1/T2

Gli scaricatori combinabili Tipo 1+2 a varistore forniscono una capacità di scarico di 12,5 kA per canale con una bassa tensione residua. Pertanto, soddisfano i requisiti delle classi di protezione contro i fulmini III e IV. I controlli periodici sono rapidi e affidabili grazie alla struttura ad innesto.

  • Protezione di base per tutte le applicazioni standard
  • Livello di protezione affidabile
  • Adatto per l'impiego nelle classi di protezione contro i fulmini III / IV
  • Comprende le soluzioni per la protezione degli impianti fotovoltaici

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi