Morsetti componibili per il sistema di protezione e di gestione

Morsetti componibili per il sistema di protezione e di gestione

Innovazione e perfezione

CLIPLINE complete è il sistema modulare per la produzione di energia per le specifiche esigenze del sistema di protezione e di gestione.

Torna a Morsetti componibili

Categorie

  • Blocchi di ripartizione
    Blocchi di ripartizione

    Ripartizione sicura dei segnali con un innovativo sistema di controllo codificato a colori e una densità di cablaggio maggiore del 20%.

  • Connettori di prova
    Sistema di connettori di prova

    Con il sistema di prova FAME semplificherete il monitoraggio degli impianti di distribuzione energetica.

Cerca in Morsetti componibili per il sistema di protezione e di gestione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Phoenix Contact vi offre la soluzione ottimale per ogni applicazione: dai tradizionali morsetti sezionatori per convertitori di misura fino al sistema di connettori di prova FAME. Gli accessori di sistema standard e collegabili individualmente, nonché la libera scelta del sistema di collegamento e del tipo di montaggio, rendono il sistema CLIPLINE complete un sistema modulare funzionale per il sistema di protezione e di gestione.

I vantaggi

  • Flessibile nell'applicazione grazie a un'ampia gamma di prodotti per la produzione e la distribuzione di energia
  • Chiarezza e sicurezza grazie alle condizioni di funzionamento univocamente riconoscibili e alle ampie possibilità di siglatura
  • Compatibile con il sistema CLIPLINE complete

Sistema modulare: la soluzione ottimale per tutte le esigenze

Phoenix Contact vi offre la soluzione ottimale per ogni applicazione: dai tradizionali morsetti sezionatori per convertitori di misura fino al sistema di connettori di prova FAME. 

CLIPLINE complete è il sistema modulare per la produzione di energia che fa per voi:

  • Accessorio di sistema CLIPLINE complete uniforme e utilizzabile individualmente
  • Scelta libera di sistema di collegamento e modalità di montaggio
  • Facilità di montaggio con l'ausilio del software per la progettazione e la siglatura PROJECT complete

Sistemi di prova e morsetti sezionatori per convertitori di misura a confronto

Sistema modulareFunzione
Sistema modulare: la soluzione ottimale per tutte le esigenze

FAME RACK

Il sistema di connettori di prova è composto da:

  • Connettore di prova a pettine
  • Spina di prova

Controlli con corto circuito automatico anticipato. Sintetizzati come sequenza di commutazione forzata programmabile in un blocco. La funzione di cortocircuito del trasformatore viene garantita grazie a ponticelli a innesto integrati.

Tecnica di collegamento: connessione a vite per capocorda ad anello e a forcella

FAME 3 SL

Il sistema di connettori di prova è composto da:

  • Connettore di prova a pettine
  • Spina di prova
  • Connettori di servizio

Controlli compatti con corto circuito automatico anticipato. Sintetizzati come sequenza di commutazione parallela in blocchi singoli. La funzione di cortocircuito del trasformatore viene garantita grazie a ponticelli a innesto integrati.

Tecnica di collegamento: connessione a vite per capocorda ad anello e a forcella

FAME 3

Il sistema di connettori di prova è composto da:

  • Connettore di prova a pettine
  • Spina di prova
  • Connettori di servizio

Controlli con corto circuito automatico anticipato. Sintetizzati come sequenza di commutazione parallela in blocchi singoli. La funzione di cortocircuito del trasformatore viene garantita grazie a ponticelli a innesto integrati.

Tecnica di collegamento: connessione a vite per capocorda ad anello e a forcella

 

 

Sistema modulareFunzione
Sistema modulare: la soluzione ottimale per tutte le esigenze

FAME 2

Il sistema di connettori di prova è composto da:

  • Connettore di prova a pettine
  • Spina di prova

Controlli con corto circuito automatico anticipato. Sintetizzati come sequenza di commutazione forzata programmabile in un blocco. La funzione del trasformatore del corto circuito viene garantita grazie a ponticelli a innesto nella spina di prova.

Tecnica di collegamento: connessione Push-in e a vite

FAME 1

Il sistema di connettori di prova è composto da:

  • Connettore di prova a pettine
  • Spina di prova
  • Connettore di processo

Controlli con corto circuito automatico anticipato. Sintetizzati come sequenza di commutazione parallela in blocchi singoli. La funzione di cortocircuito del trasformatore viene garantita grazie a ponticelli a innesto integrati.

Tecnica di collegamento: connessione a vite

ME: morsetti sezionatori per convertitori di misura

Il sistema è composto da:

  • Morsetti singoli impilabili singolarmente conformemente all'applicazione.

Il corto circuito viene generato manualmente con ponticelli sezionatori o ponticelli a innesto. Controllo come sequenza di commutazione per convertitore.

Tecnica di collegamento: connessione Push-in, connessione a vite, connessione a molla, connessione a vite per capocorda ad anello e a forcella, soluzioni di connessione a innesto

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa