Protezione contro le sovratensioni per energie rinnovabili

Protezione contro le sovratensioni per energie rinnovabili

Protezione ottimale

Proteggete i vostri impianti in modo ottimale con prodotti speciali per le energie rigenerative.

Torna a Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Categorie

Cerca in Protezione contro le sovratensioni per energie rinnovabili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Avete installato un impianto fotovoltaico sull'edificio? Magari utilizzate anche un windpark o una centrale a energia solare? - In tal caso proteggete i vostri investimenti e i vostri ricavi contro i danni causati da fulmini e sovratensioni.

I vantaggi

  • Protezione completa del ciclo di produzione dall'alimentazione fino alla comunicazione, grazie all'ampia gamma di prodotti
  • Adattamento ottimale della protezione grazie a prodotti specifici per i singoli settori
  • Disponibilità del sistema garantita 24 ore su 24 grazie alla protezione dalle sovratensioni
  • Pianificazione ottimizzata degli interventi di manutenzione mediante segnalazione remota

Proteggete i vostri investimenti

Le energie rigenerative acquisiscono sempre maggiore importanza. Già nei settori dell'energia eolica e del fotovoltaico si registra un significativo aumento delle installazioni.

Tuttavia gli impianti sono particolarmente esposti a correnti atmosferiche e sovratensioni. Si trovano infatti nella gran parte dei casi in posizioni esposte o sono a rischio fulmini a causa della loro superficie.

Provvedete: la protezione contro le sovratensioni aumenta notevolmente la disponibilità dei vostri impianti.

Protezione contro le sovratensioni per impianti fotovoltaici

Protezione contro le sovratensioni per impianti fotovoltaici di Phoenix Contact

Protezione contro le sovratensioni per impianti fotovoltaici

Gli impianti FV necessitano di circuiti di protezione speciali. In base alla struttura del sistema e alle condizioni di messa a terra, sono disponibili scaricatori adeguati per controllare in modo sicuro queste tensioni continue elevate.

Soluzioni set preconfezionate semplificano l'installazione di dispositivi di protezione contro le sovratensioni negli impianti FV.

I sistemi di tracking e monitoraggio devono essere protetti da guasti e perdite di dati. Proteggete dati e linee di controllo con scaricatori adeguati.

Sistemi per il collegamento del generatore con fusibile a stringhe esterno

Sistemi per il collegamento del generatore con fusibile a stringhe esterno alla scatola di comando

Sistemi per il collegamento del generatore con fusibile a stringhe esterno

I sistemi per il collegamento del generatore (GAKs) con correnti di stringhe esterne alla scatola di comando sono caratterizzati da un design compatto e un utilizzo estremamente flessibile. Il montaggio esterno fa sì che diminuisca sostanzialmente lo sforzo termico dei componenti interni, poiché i fusibili rilasciano il calore in modo ottimale nell'ambiente circostante.

Sistemi per il collegamento del generatore con fusibili a stringhe standard

Sistemi per il collegamento del generatore con fusibili a stringhe standard  

Sistemi per il collegamento del generatore preconfezionati con fusibili a stringhe standard

Con i sistemi per il collegamento del generatore di Phoenix Contact potrete monitorare in modo affidabile lo stato del vostro impianto fotovoltaico. Le soluzioni con fusibili a stringhe standard, grazie al loro design, consentono l'ottimizzazione delle temperature nel quadro elettrico e impediscono danni causati da sovraccarichi termici ai componenti importanti, come i sistemi Monitoring.

Protezione per gli impianti a energia eolica

Protezione contro le sovratensioni per impianti ad energia eolica di Phoenix Contact  

Protezione contro le sovratensioni per l'energia eolica

Dal ripartitore principale di bassa tensione attraverso top box, generatore e pitch control, offriamo dispositivi di protezione affidabili che consentono di ridurre i tempi di inattività e i guasti.

Proteggete l'alimentatore, la comunicazione e il sistema di controllo dell'impianto con prodotti realizzati appositamente per rispondere ai requisiti dell'energia eolica.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Assistenza


Scatole di connessione dispositivi

Scatole di connessione collaudate e specifiche per i progetti