Protezione contro la sovratensione per sistemi NEMA

VAL-US con 4 connettori

Protezioni contro le sovratensioni presenti nell'elenco UL

Requisiti speciali richiedono prodotti speciali, VAL-US offre la soluzione per sistemi NEMA

Torna a Protezioni contro le sovratensioni per gli alimentatori

Categorie

Cerca in Protezione contro la sovratensione per sistemi NEMA

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

In Nord America e in altri territori i sistemi di alimentazione vengono azionati con tensioni e forme di rete che a volte si discostano fortemente da quelle IEC. Con i prodotti della serie VAL-US è possibile gestire questi tipi di rete. La serie VAL-US comprende una serie di configurazioni di commutazione, ad es. per Split-Phase, Wye, High-Leg Delta e sistemi Corner-Grounded Delta.

I vantaggi

  • Facile integrazione in applicazioni già esistenti grazie a UL-Open Type 1 Listed
  • Disponibile per tutte le configurazioni di rete comuni in base a NEMA
  • Disponibile, utilizzabile e installabile in tutta Europa grazie alla marcatura CE
  • Monitoraggio semplice dello stato del sistema grazie all'indicatore di stato locale e al contatto FM
  • Connettori testabili con CHECKMASTER 2

Protezione contro la sovratensione Open Type 1 Listed secondo UL 1449

Protezione contro la sovratensione per sistemi NEMA  

Protezione contro la sovratensione per sistemi NEMA

VAL-US offre la più vasta gamma di dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) "Open Type" iscritti nell'elenco UL. La categoria "Open Type", detta anche "Open Terminal", è una nuova categoria di dispositivi contro le sovratensioni introdotta in UL 1449. Questa nuova categoria consente una UL Listed Approbation per gli SPD montabili su guide. La UL-Open Type 1 Listed Approbation della serie VAL-US semplifica notevolmente il collaudo e l'approvazione di installazioni e impianti da parte degli ispettori.

Portafoglio prodotti

Ampia gamma per tutti i tipi di rete  

Ampia gamma per tutti i tipi di rete

La serie di prodotti VAL-US comprende scaricatori di sovratensione a innesto per installazioni e impianti in Nord America e in Messico. Inoltre, questi articoli vengono utilizzati in regioni che adottano tipi di rete conformi allo standard NEMA. Il design intelligente dei connettori comprende una finestra con indicatore ottico di stato. In questo modo è possibile individuare i connettori sovraccarichi direttamente sul posto. Per la manutenzione remota è disponibile un contatto di segnalazione a distanza. L'elemento base e il connettore corrispondente sono codificati l'uno con l'altro. Ciò previene una sostituzione errata o eventuali manipolazioni durante i lavori di manutenzione. La famiglia di prodotti VAL-US comprende una serie di configurazioni di commutazione sia per i sistemi comuni come Split-Phase da 120/240 V e Wye da 277/480 V, sia per tipi di rete speciali, come High-Leg Delta e Corner-Grounded Delta da 120/208/240 V.

Presentazione dei prodotti VAL-US in fiera

Presentazione della famiglia di prodotti VAL-US

I prodotti della famiglia VAL-US sono iscritti nell'elenco UL e quindi ideali per l'impiego sul mercato americano. Lasciate che il nostro product manager vi illustri tutti i vantaggi di questa famiglia di prodotti.

Rapida scelta per le tipologie di rete più comuni negli Stati Uniti

3-phase Wye – tensione di sistema (fasi)Nome (codice articolo)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3-phase Wye – tensione di sistema (fasi)Nome (codice articolo)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta – tensione di sistemaNome (codice articolo)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta – tensione di sistemaNome (codice articolo)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Altre informazioni