Connessione a molla

Connessione a molla

Resistenza provata alle vibrazioni

Utilizzate conduttori resistenti alle vibrazioni, a tenuta di gas e con stabilità a lungo termine con le connessioni a molla.

Torna a Morsetti componibili

Categorie

  • Mini e micromorsetti
    Mini e micromorsetti

    Piccoli morsetti dalle alte funzionalità: cablaggio e marcatura pratici e un'opzione per la connessione di più conduttori.

  • Morsetti a innesto
    Morsetti a innesto

    Contatto ad alta prestazione e collegamento con protezione antinfortunistica: sono queste le caratteristiche intelligenti dei morsetti a innesto..

  • Morsetti a più conduttori
    Morsetti a conduttori multipli

    Con i morsetti a più conduttori è possibile realizzare una pratica distribuzione dei potenziali e una connessione sicura di diversi tipi di conduttori o sezioni.

  • Morsetti a più piani
    Morsetti a più piani

    Distribuzione semplice dei potenziali anche in condizioni di spazio ridotte. Con i morsetti a più piani, il cablaggio è più pratico.

  • Morsetti di installazione
    Morsetti di installazione

    La struttura particolarmente bassa, il montaggio facile e la combinazione a scelta libera sono alcuni evidenti vantaggi dei morsetti di installazione per la tecnologia domotica.

  • Morsetti di potenza
    Morsetti di potenza

    Collegate in modo semplice, sicuro e rapido grandi sezioni del conduttore fino a 185 mm²

  • Morsetti ibridi
    Morsetti ibridi

    Unire diverse modalità di connessione in un unico morsetto ibrido e utilizzare i vantaggi di questa tecnica innovativa.

  • Morsetti passanti
    Morsetti passanti

    Creazione di ponti flessibili e siglature semplici con i morsetti passanti compatti.

Cerca in Connessione a molla

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

In caso di esposizione a forti vibrazioni, ad esempio nell'industria ferroviaria, negli impianti a energia eolica o nella costruzione di macchine, è richiesta un'elevata sicurezza dei contatti. La connessione a molla assicura un collegamento costante: indipendentemente dall'operatore, la molla esercita la stessa forza sul conduttore.

I vantaggi

  • Nessuna riduzione della sezione quando si utilizzano conduttori con capocorda montato
  • Minori costi di logistica grazie agli accessori uniformi
  • Gamma completa di accessori standardizzati per ponticellamento, controllo e marcatura
  • I morsetti componibili a molla sono parte del sistema COMPLETE line

Collegamento a molla

Funzionamento della connessione a molla  

Contatti affidabili in una struttura più compatta

La connessione a molla di Phoenix Contact risulta particolarmente comoda grazie al collegamento frontale:

  1. Aprire il punto di connessione utilizzando un normale cacciavite.
  2. Posizionare il conduttore nell'area del morsetto e rimuovere il cacciavite. Il contatto con il conduttore si stabilisce automaticamente.

Una maggiore capacità in una struttura molto più compatta: questo rappresenta un ulteriore vantaggio della tecnica a molla brevettata. Ciò consente di cablare i conduttori di sezione nominale con e senza capocorda montato. I conduttori in rame di qualsiasi tipo fino a 35 mm² possono essere fissati senza alcun trattamento preliminare.

Doppio vano funzionale

Morsetti componibili con ponticellamento  

Semplice ripartizione del potenziale con i jumper

In un'unica operazione potete collegare fino a 50 morsetti componibili con ponticelli da 2 a 50 poli.

E non è tutto: nel vano funzionale doppio è possibile condurre in parallelo due potenziali attraverso un punto di connessione. Potete staccare facilmente i singoli contatti dal ponte standard: viene creato un ponticellamento alternato. Inoltre, è possibile contrassegnare i punti di contatto.

Ampia superficie di siglatura

Marcatura dei punti di connessione  

Efficienza nel lavoro grazie alla chiara siglatura

La marcatura chiara dei punti di connessione costituisce la premessa essenziale per una installazione rapida e sicura. Inoltre, per la siglatura dei morsetti componibili è anche possibile siglare ciascun punto di connessione separatamente.

Elevata qualità

Componenti di un morsetto: parti in metallo e in plastica  

Componenti in metallo e plastica di alta qualità

Collegamenti affidabili: è questo il nostro obiettivo. La carta vincente è la qualità dei nostri prodotti. La qualità inizia dalla scelta dei materiali.

Parti metalliche in leghe di rame di alta qualità anticorrosione:

  • Buona conduttività elettrica
  • Basso riscaldamento
  • Superficie protetta da una nichelatura o stagnatura galvanica senza piombo
  • Molla in cromo-nichel-acciaio armonico ad alta resistenza

Custodia isolante in plastica elastica e antiurto:

  • Riciclabile, privo di alogenati e resistente ai raggi UV
  • Buona resistenza a climi tropicali e termiti
  • Temperature di utilizzo fino a 130 °C
  • Alta resistenza agli agenti chimici
  • Eccellenti proprietà antinvecchiamento
  • Certificazione secondo UL 94 per la classe di infiammabilità V0

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi