Connessione speciale

Molteplicità nell'unicità

Molteplicità nell'unicità

I sistemi di connessione speciali offrono morsetti per tutte le esigenze specifiche.

Torna a Morsetti componibili

Categorie

  • Blocchi di ripartizione
    Blocchi di ripartizione

    Ripartizione sicura dei segnali con un innovativo sistema di controllo codificato a colori e una densità di cablaggio maggiore del 20%.

  • Connessione a barriera
    Connessione a barriera

    Il cablaggio dei cavi con morsetti a barriera è pratico e veloce grazie alla connessione a barriera.

Cerca in Connessione speciale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I morsetti per collegamenti speciali di Phoenix Contact sono unici esattamente come le vostre necessità. Possiamo fornirvi la soluzione adatta a tutte le esigenze, dall'ingegneria del traffico alla tecnica di processo.

I vantaggi

  • Risparmio di tempo e spazio grazie alla connessione di connettori multipli
  • Connessione a vite senza manutenzione grazie al principio Reakdyn
  • Applicazione flessibile grazie a connessioni Faston di diverse dimensioni
  • Semplice collegamento di più conduttori con connessione TERMI-POINT®

Connessione Faston

Morsetti con connessioni Faston  

Notevole risparmio di spazio: connessione Faston

Le connessioni Faston rappresentano la soluzione ottimale per spazi ristretti. Le custodie da parete sporgono solo leggermente sulle parti metalliche. Ciò consente di fissare le canaline vicino alla morsettiera, risparmiando una notevole quantità di spazio.

Le spine intagliate vengono utilizzate in base alle esigenze. Anziché utilizzare una spina femmina da 6,3 mm, potete adottare una spina femmina isolata o due spine femmina lisce da 2,8 mm.

Connessione TERMI-POINT®

Morsetti con connessione TERMI-POINTsup®/sup  

Ideale per più connessioni: TERMI-POINT®

Per gli ambiti di ripartizione e distribuzione degli impianti di controllo, Phoenix Contact offre morsetti e connettori di ripartizione con connessione TERMI-POINT®.

Le varianti TERMI-POINT® si distinguono in base alla posizione del connettore maschio nel morsetto:

  • Connettori maschio disposti per la lunghezza per morsettiere a montaggio verticale
  • Connettori maschio disposti trasversalmente per morsettiere a montaggio orizzontale
  • È possibile effettuare fino a tre connessioni su un connettore maschio

 

Blocchi ripartitori

Blocchi ripartitori  

Blocchi ripartitori

Per la loro forma, i blocchi ripartitori PTMC offrono la massima densità di segnale durante lo smistamento nell'ambiente di automazione. La struttura modulare con numero esatto di poli e matrici a colori garantisce un cablaggio chiaro e senza errori. I singoli elementi sono disponibili in undici colori.

Alta qualità

 Componenti di un morsetto: parti in metallo e plastica  

Parti in metallo e plastica pregiate

Collegamenti affidabili: questo è il nostro obiettivo, e la chiave è la qualità dei nostri prodotti, che inizia dalla scelta dei materiali.

Parti metalliche in leghe di rame a prova di formazione di fessure e anticorrosione:

  • Nessuna elettrolisi in presenza di umidità
  • Condizioni di contatto sicure
  • Surriscaldamento minimo grazie a una buona conduttività elettrica
  • Superficie protetta da nichelatura o stagnatura galvanica senza piombo

Custodie isolanti in plastica elastica e resistenti agli urti:

  • Riciclabili, prive di alogenati e resistenti ai raggi UV
  • Buona resistenza a climi tropicali e termiti
  • Temperature di utilizzo fino a 130°C
  • Alta resistenza agli agenti chimici
  • Eccellenti proprietà di invecchiamento
  • Certificazione UL 94 per la classe di combustibilità V0

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it/pxc/product_detail_page/!ut/p/z1/5VfLbqMwFP2VdpFdHduYV5aEdNq0SV_QaWCDDDiRp7wKbtLp14_dMOokmiYaRdkMyBK2uffY59gH6cIQzmBY0CVfUMHLgmZyHIRmpF1ghC91PL217i10P5yYFva8W8fH8DsMYdiwjCWCpS4VbFHWP2HgTCbqg6AxDLDqVUnyDIM7gG2AkZrIeFxTFcoFFx8RPJWxOjEHuqHG5fzOda83cmRkxmDglkXBhChrfgJOPMd1wfTEBt6530PamQbImSHnfyM97WTgSNzdBNf56Itnf34g860vA6406ClmvGgELRKmNPirOp9K1kyGLVm9DqzqMn1NxIgJyrNmLFg-3pTxy7PZ1rtK53mZsha2bLi6AhuLyLHP3kQ7t32gMj-jxeKVLhTGHtq4m7RJJ2kPUTdpd9Pbw256e9hNbz9009sP3fT2Qze9bXX0knfzl2aZ3aRtSNrBNxgYweX1swOvpAJx3l8leR_1q7ek364YpR-8okqByvqQ_3h5CR0YJmUh1E5mSp4eWrG4h3LKix5qE5seyngjPhJl30kS1jSyiGNN1G65h4hpW4lJCYgHKQU6HWBAkW4APE9Nw9RiTAxTlmThzqrLQW3AjqrN4yIa-9HdzB37e4QxEHxacraCj0VZ57Io9tZaq7OiLLVThA0wN0wb6JY5B3Y8l1wI0Zgud00GCF6ifStoB66wBx4fFX5yXPjRccUZkaPC-4fu_mrnVR9Yh1iQ_mHB6p8sWOW5TdoGHmfvPovfN5uNyGfIukU3N8Zyq_0HmdFUDMbgwo3t6TkxFnm09Wqc09Nf1LS7SA!!/?q=connessione+a+saldare&uri=pxc-search%3Awebsite&library=itit