Segnali con potenziale di riferimento comune

Segnali con potenziale di riferimento comune

Segnali con potenziale di riferimento comune

TERMITRAB complete offre per ogni applicazione la protezione contro la sovratensione più adatta.

Torna a Protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR

Categorie

Cerca in Segnali con potenziale di riferimento comune

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Se viene trasmesso solo uno stato di commutazione, si parla di segnali digitali o contatti di commutazione. I segnali vengono inoltrati attraverso un potenziale di riferimento comune. Le sovratensioni possono impedire la trasmissione degli stati con conseguenti guasti all'impianto. Una corretta protezione contro la sovratensione garantisce la trasmissione indisturbata del segnale e il perfetto funzionamento dell'impianto.

I vantaggi

  • La protezione contro la sovratensione più sottile al mondo a partire da 3,5 mm di larghezza
  • Molteplici applicazioni: forme e tecnologie di connessione adatte alle singole applicazioni
  • Controllo semplificato grazie all'esecuzione a innesto degli scaricatori di sovratensione
  • Installazioni salvaspazio con dispositivi di protezione ultrasottili

Segnali con potenziale di riferimento comune

Segnali con potenziale di riferimento comune  

Protezione contro la sovratensione a innesto TERMITRAB complete

Gli stati di commutazione e i contatti di segnalazione sono segnali tipici rilevati dagli ingressi binari dei controllori. Inoltre attraverso i controllori è possibile attivare gli attuatori, ad esempio le valvole elettromagnetiche. Utilizzate una protezione contro la sovratensione adeguata per gli ingressi e le uscite sensibili dei controllori. Spesso i singoli segnali binari sono collegati a un potenziale di riferimento comune. I tipici requisiti protettivi, che prevedono l'inclusione di questo potenziale di riferimento comune, sono offerti dai cosiddetti circuiti 2X1 o 4X1.   

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per tecnica MCR