TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I
-
Scaricatore di sovratensione
1635587
Protezione contro le sovratensioni, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato per un circuito del segnale Ex i a 3 fili. Per applicazioni HF. Circuito di protezione esclusivamente con scaricatori a gas. Da utilizzare nei sistemi Ethernet a due fili con schermatura del cavo (APL, 2-WISE) e nei sistemi di bus di campo (ad es. PROFIBUS PA) secondo il concetto FISCO. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Conformità alle specifiche dell'applicazione APL grazie al circuito di protezione ottimizzato
Integrazione semplice della schermatura grazie al terzo livello di morsetti sul prodotto
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra