Segnalatori luminosi per applicazioni marittime

Segnalatori luminosi per applicazioni marittime

Segnalatori luminosi per vie di navigazione sicure

Utilizzate i resistenti segnalatori luminosi a LED specificamente progettati per le esigenze delle applicazioni marittime.

Torna a Illuminazione e segnalazione

Categorie

Cerca in Segnalatori luminosi per applicazioni marittime

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i segnalatori luminosi a LED e con la tecnica di comando fornita da Phoenix Contact, è possibile realizzare affidabili ed efficienti impianti di segnalazione per applicazioni marittime, ad esempio per chiuse, ponti o porti. Il collegamento bus permette la perfetta integrazione degli emettitori di segnali nella rete e nell'ambiente di automazione. Usufruite della diagnostica sicura a norma IEC 61508 e realizzate il vostro impianto conformemente ai requisiti necessari in materia di sicurezza degli impianti.

I vantaggi

  • Funzione orientata alla sicurezza conforme agli standard di sicurezza IEC 61508 (tipo di segnale luminoso 200S sicuro)
  • Rapida diagnosi e sicurezza dei dati durevole grazie al collegamento alla rete con protocolli standard
  • Sicura messa in funzione e facile manutenzione grazie alle funzioni software per processi di segnalazione preinstallate nel sistema
  • Lunga durata grazie alla vantaggiosa tecnologia a LED e alla resistente custodia in alluminio

Segnalatori luminosi per la navigazione interna

Paratia interna con segnalatori luminosi  

I segnalatori luminosi a LED di Phoenix Contact sono vantaggiosi e particolarmente resistenti

I segnalatori luminosi a LED per la navigazione interna sono concepiti per l'uso su impianti di segnalazione luminosa e per chiuse. L'uso di funzioni di monitoraggio autonome garantisce un'elevata disponibilità del dispositivo di segnalazione.

Lo speciale vantaggio offerto dalle lampade di segnalazione è la comunicazione del bus di campo integrata. Un controllo open loop modulare permette l'attivazione della lampada, ad esempio, per regolare l'intensità luminosa dei LED o definire il comportamento di interruzione del collegamento. Tramite una rete PROFINET è possibile realizzare il collegamento della lampada alla stazione di comando della chiusa, da cui l'utente può accedere a molte informazioni di diagnosi e di stato.

Per le funzioni di monitoraggio delle lampade di segnalazione sono utilizzati solo componenti che soddisfano gli standard industriali.

Segnalatori luminosi per il trasporto marittimo

Chiusa sul mare di grandi dimensioni con segnalatori luminosi  

I segnalatori luminosi per le chiuse sul mare di grandi dimensioni devono soddisfare requisiti di disponibilità elevati

Per le chiuse sul mare di grandi dimensioni la disponibilità dei sistemi di segnalazione ha la massima priorità. I segnalatori luminosi per il trasporto marittimo tengono conto di questa esigenza del cliente grazie all'uso coerente della ridondanza sia per l'alimentatore sia per il bus di comunicazione.

La custodia particolarmente resistente a prova d'acqua salata e il sistema di collegamento in versioni robuste sono progettati per l'uso in ambienti esigenti.

Il bus di comunicazione industriale permette la lettura di tutti i messaggi di allarme e di stato con marcatura oraria, e il conseguente invio a sistemi di comando e database. Per questo sono disponibili standard di comunicazione industriali che semplificano la realizzazione di soluzioni di automazione integrative.

Automazione completa

I segnalatori luminosi di Phoenix Contact sono parte integrante di una soluzione completa e forniscono informazioni di stato e segnali di allarme attraverso la rete.

I sistemi di segnalazione di Phoenix Contact supportano le comuni interfacce di comunicazione di tipo industriale. Grazie ai sistemi bus e a connessioni discrete, possono essere facilmente integrati nelle soluzioni esistenti e nei sistemi di automazione di livello superiore.

Phoenix Contact offre i prodotti adatti per soddisfare anche esigenze più complesse: dalle serie di controllori ai controller board per bus, dal telecontrollo alle protezioni contro le sovratensioni, fino ai sistemi di sicurezza per impianti.

Topologia di una soluzione di automazione per la segnalazione di una chiusa  

Segnalazione automatizzata per chiuse di Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591