Amplificatori di isolamento sicuri

Amplificatori di isolamento sicuri

Affidabile e sicuro

Separare, adeguare, filtrare e potenziare in sicurezza con i nostri isolatori galvanici certificati SIL, anche per le aree Ex.

Torna a Sicurezza funzionale

Categorie

Cerca in Amplificatori di isolamento sicuri

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le famiglie di isolatori galvanici MACX vengono progettate e prodotte, in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, conformemente agli standard per la sicurezza funzionale. Questo si traduce in elevata sicurezza per macchine e impianti.

I vantaggi

  • Trasmissione precisa ed elevata sicurezza di esercizio con isolatori galvanici costantemente certificati SIL
  • Separazione, adeguamento, filtraggio e potenziamento sicuri grazie alle molteplici soluzioni per l'elaborazione del segnale analogico
  • Massima protezione contro le esplosioni per tutte le zone Ex e i gruppi di gas grazie a isolatori di segnale a uno e due canali, per circuiti elettrici intrisecamente sicuri nelle zone a rischio di esplosione.
  • Integrazione semplice dei segnali analogici nella catena di sicurezza conformemente alle direttive macchine con isolatori galvanici dotati di Performance Level

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591