Connessione a vite

Connessione a vite

Universale e senza manutenzione

Per i più esigenti: la connessione a vite si è rivelata efficace anche nel cablaggio di conduttori con un'ampia sezione.

Torna a Morsetti componibili

Categorie

  • Blocchi di distribuzione
    Blocchi di distribuzione

    I blocchi di ripartizione preconfezionati con connessione a vite consentono di risparmiare tempo e spazio durante l'installazione.

  • Connettori di prova
    Sistema di connettori di prova

    Con il sistema di prova FAME semplificherete il monitoraggio degli impianti di distribuzione energetica.

  • Mini e micromorsetti
    Mini e micromorsetti

    Piccoli morsetti dalle alte funzionalità: cablaggio e marcatura pratici e un'opzione per la connessione di più conduttori.

  • Morsetti a innesto
    Morsetti a innesto

    Contatto ad alta prestazione e collegamento con protezione antinfortunistica: sono queste le caratteristiche intelligenti dei morsetti a innesto.

  • Morsetti a più conduttori
    Morsetti a conduttori multipli

    Con i morsetti a più conduttori è possibile realizzare una pratica distribuzione dei potenziali e una connessione sicura di diversi tipi di conduttori o sezioni.

  • Morsetti a più piani
    Morsetti a più piani

    Distribuzione semplice dei potenziali anche in condizioni di spazio ridotte. Con i morsetti a più piani, il cablaggio è più pratico.

  • Morsetti di potenza
    Morsetti di potenza

    Collegate in modo sicuro grandi sezioni del conduttore fino a 240 mm².

  • Morsetti ibridi
    Morsetti ibridi

    Unire diversi tipi di connessione in un unico morsetto ibrido e utilizzare i vantaggi di questa tecnologia innovativa.

  • Morsetti passanti
    Morsetti passanti

    Con i morsetti passanti compatti potete collegare sezioni del conduttore grandi o piccole, creare ponti flessibili e creare siglature in modo semplice.

  • Morsetti per alte temperature
    Morsetti per alte temperature

    I morsetti per alte temperature con isolamento ceramico sono omologati secondo lo standard Ex e ideali per condizioni di esercizio particolarmente severe.

  • Morsetti per conduttori di terra
    Morsetti per conduttori di terra

    Realizzazione veloce dei collegamenti PE: semplice inserimento a scatto dei morsetti per conduttori di terra sulla guida di supporto.

  • Morsetti per installazioni
     Morsetti di installazione

    La struttura particolarmente bassa, il montaggio facile e la combinazione a scelta libera sono alcuni evidenti vantaggi dei morsetti di installazione per la tecnologia domotica.

  • Morsetti per la connessione motore
    Connessione motore semplificata

    Eseguite il cablaggio dei vostri motori in modo veloce e salvaspazio.

  • Morsetti portacomponenti
    Morsetti portacomponenti

    Risolve i compiti di commutazione in modo personalizzato, flessibile e chiaro: con i morsetti portacomponenti adatti.

  • Morsetti portafusibili
    Morsetti portafusibili

    Morsetti versatili per il sistema di sensori e controllo di macchine: protezione di dispositivi, distribuzione di potenziale e rapida identificazione di guasti.

  • Morsetti sensore/attuatore
    Morsetti sensore/attuatore

    Il livello del segnale, la ripartizione del potenziale e la funzione di conduttore di terra riunite in un morsetto: la soluzione migliore per la costruzione di dispositivi di controllo.

  • Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello
    Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello

    Separate i circuiti elettrici e riconoscete immediatamente i disturbi. Sono inoltre disponibili diverse spine per l'assemblaggio individuale.

  • Morsetti sezionatori per convertitori di misura
    Morsetti sezionatori per convertitori di misura

    Strutturazione di circuiti per convertitori di misura in modo personalizzato ed economico. Le soluzioni a spina presentano ulteriori vantaggi tecnici.

Cerca in Connessione a vite

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I morsetti con connessione a vite di Phoenix Contact coprono un'ampia gamma di campi di applicazione. Risparmiate tempo nella creazione della morsettiera con il piedino PE a scatto e i ponticelli standard.

I vantaggi

  • Risparmio di tempo e spazio grazie alla connessione di connettori multipli
  • Nessuna manutenzione grazie al "principio di Reakdyn"
  • Risparmio di costi con accessori standard per prove, ponticellamento e marcatura
  • Ampia conducibilità di corrente grazie alla possibilità di avere una sezione del conduttore fino a 240 mm²
  • Conosciuto e apprezzato in tutto il mondo grazie alla connessione a vite ampiamente collaudata
  • I morsetti componibili con connessione a vite sono parte del sistema COMPLETE line

Connessione collaudata

Elementi di serraggio con accenno al principio di Reakdyn e serraggio di più conduttori  

Connessione a vite: cablaggio sicuro e senza manutenzione

I morsetti standard convincono per le loro proprietà pratiche. 

  • Collegamento dei conduttori senza manutenzione grazie al "principio di Reakdyn": non è necessario il serraggio delle viti dei morsetti.
  • Potete collegare tutti i tipi di morsetti componibili in rame senza pretrattamento. Nella sezione nominale potete inserire anche una giunzione sotto forma di capocorda montati.
  • Connessione multipolare: potete collegare in modo sicuro due conduttori con la stessa sezione nei corpi morsetti.
  • Elevate forze di contatto e grandi superfici di contatto: potete cablare a tenuta di gas e in modo stabile nel tempo conduttori con una sezione fino a 240 mm².

Sistema di ponticellamento a pettine flessibile

Morsetti componibili con un jumper  

Semplice ripartizione del potenziale con ponticelli a pettine

Realizzate il potenziale di distribuzione in modo rapido con il ponticellamento a pettine standard di Phoenix Contact.

I due vani di ponticellamento consentono di realizzare nei morsetti ponticellamenti flessibili a catena, a livelli o alternati.

Con il ponticellamento a pettine da 2 a 50 poli, se lo desiderate, potete collegare molti morsetti.

Piedino a incastro

Piedino a incastro  

Incastrare e stabilire il contatto in semplicità

Semplice incastro di morsetti di terra a profilo identico e contatto con la guida di supporto. Il contatto meccanico ed elettrico non soggetto a manutenzione soddisfa tutti i requisiti della norma IEC 60947-7-2.

Elevata qualità

Componenti di un morsetto: parti in metallo e in plastica  

Componenti in metallo e plastica di alta qualità

Collegamenti affidabili: questo è il nostro obiettivo. La carta vincente è la qualità dei nostri prodotti. Questo inizia con la scelta dei materiali.

Componenti in metallo in leghe di rame a prova di guasti e anticorrosione:

  • Nessuna elettrolisi in presenza di umidità
  • Rapporto sicuro tra contatti
  • Minore surriscaldamento grazie alla buona conduttività elettrica

Custodia isolante in plastica elastica e antiurto:

  • Riciclabile, privo di alogenati e resistente ai raggi UV
  • Privo di alogenati e resistente ai raggi UV
  • Buona resistenza a climi tropicali e termiti
  • Temperature di utilizzo fino a 130 °C
  • Alta resistenza agli agenti chimici
  • Eccellenti proprietà antinvecchiamento
  • Certificazione secondo UL 94 per la classe di infiammabilità V0

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa