Misurazioni in funzione della resistenza

Misurazioni in funzione della resistenza

Protezione contro la sovratensione su misura

TERMITRAB complete offre la protezione contro la sovratensione più adatta per ogni applicazione

Torna a Protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR

Categorie

Cerca in Misurazioni in funzione della resistenza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Nelle misurazioni in funzione della resistenza, la resistenza interna dei scaricatori di sovratensione può causare un'alterazione indesiderata del risultato della misurazione. Per questi casi applicativi sono disponibili circuiti di protezione a bassissima impedenza interna.

I vantaggi

  • Installazioni salvaspazio con dispositivi di protezione ultrasottili
  • Molteplici applicazioni: formati e tecnologie di connessione adatte alle singole applicazioni
  • Controllo semplificato grazie all'esecuzione a innesto dei scaricatori di sovratensioni
  • Diffusione in tutto il mondo nelle aree soggette a rischio di esplosione grazie alle omologazioni ATEX e IECEx

Misurazioni in funzione della resistenza

TERMITRAB complete per applicazioni PT100  

TERMITRAB complete per applicazioni PT100

Se attraverso il valore della resistenza di un componente elettrico viene rilevata direttamente una grandezza di misura, le impedenze aggiuntive all'interno del circuito di misurazione rivestono un ruolo fondamentale. Questo è il caso, ad esempio, delle misurazioni di temperatura con resistenze di misura al platino (PT100, PT1000), ma anche degli estensimetri nella tecnica a due fili.Di regola i prodotti per la protezione contro le sovratensioni MCR contengono impedenze nelle linee longitudinali.Se le impedenze vengono inserite nel circuito senza essere ricalibrate, il risultato della misurazione risulta falsato a causa della variazione dell'impedenza complessiva. Varianti di circuito senza resistenze longitudinali aggiuntive semplificano l'installazione della protezione contro la sovratensione in caso di applicazioni di questo tipo.

Protezione ottimale per misurazioni sensibili

Protezione contro la sovratensione per applicazioni a 4 conduttori con tecnologia di connessione Push-in o a vite  

TERMITRAB complete per applicazioni a 4 conduttori

Tanto più precisi i valori misurati, ad es. di temperatura o pesatura, maggiore sarà il numero di conduttori utilizzati per tali misurazioni. Le misurazioni a 2 o 3 conduttori sono soggette a imprecisioni dovute alla lunghezza dei cavi. Nelle misurazioni a 4 conduttori, questi errori vengono evitati mediante la struttura di misurazione.

TERMITRAB complete protegge dalle sovratensioni tutti e quattro i conduttori con un solo dispositivo di protezione e con una larghezza di soli 6 mm. I dispositivi di protezione si compongono di un elemento di base e un connettore. In caso di manutenzione, il connettore può essere sostituito con facilità durante l'esercizio senza che questo influisca in alcun modo sul segnale di misurazione e sul lavoro di cablaggio. A seconda delle esigenze è possibile utilizzare la rapida tecnologia di connessione Push-in o la classica connessione a vite. Grazie al monitoraggio ottico è possibile integrare nella segnalazione a distanza fino a 40 dispositivi di protezione senza lavoro aggiuntivo.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per tecnica MCR

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi