Moduli di ridondanza

Moduli di ridondanza

Disaccoppiamento, monitoraggio e regolazione

I moduli di ridondanza aumentano la sicurezza di esercizio degli impianti: personalizzati in base alla vostra applicazione.

Torna a Alimentatori e UPS

Categorie

  • Elenco prodotti Accessori
    Accessori

    Materiale di installazione per moduli di ridondanza.

  • Moduli a diodi
    Moduli a diodi

    I moduli a diodi consentono il disaccoppiamento degli alimentatori di tensione funzionanti in parallelo: un corto circuito non influisce più sul carico.

  • Moduli di ridondanza attivi
    Moduli di ridondanza attivi

    I moduli Oring con ACB Technology garantiscono la totale sicurezza degli alimentatori di tensione, assicurando un'elevata affidabilità dell’impianto.

Cerca in Moduli di ridondanza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

In applicazioni con elevate esigenze di sicurezza operativa vengono utilizzati alimentatori in ridondanza, che impediscono che il guasto di un alimentatore si trasformi in un fermo dell'impianto.

Un sistema ridondante risulta dal collegamento in parallelo di due alimentatori disaccoppiati. Il disaccoppiamento con un modulo di ridondanza attivo, o un semplice diodo, assicura un'elevata disponibilità e produttività dell'impianto.

I vantaggi

  • Funzionalità e dimensioni compatibili con gli alimentatori di Phoenix Contact
  • Ridondanza universale fino all'utenza tramite due morsetti di uscita per ogni modulo
  • Durata raddoppiata: i moduli Oring con tecnologia ACB garantiscono un carico massimo simmetrico
  • Risparmio del 70% di energia: accoppiamento di moduli Oring con MOSFET al posto dei diodi

Modulo di ridondanza attivo QUINT ORING: disaccoppiamento e monitoraggio

Disaccoppiamento e monitoraggio con QUINT ORING  

Disaccoppiamento e monitoraggio con QUINT ORING

QUINT S-ORING è un modulo di ridondanza attivo a un canale per l'installazione separata di un sistema ridondante. In combinazione con i nuovi alimentatori QUINT POWER il sistema è costantemente monitorato.

Modulo di ridondanza attivo QUINT ORING: disaccoppiamento, monitoraggio e regolazione

Disaccoppiamento, monitoraggio e regolazione con modulo di ridondanza attivo  

Disaccoppiamento, monitoraggio e regolazione con QUINT ORING

I moduli di ridondanza attivi QUINT ORING monitorano l'intera soluzione ridondante, quindi anche le tensioni dell'alimentatore, il cablaggio, il disaccoppiamento e la corrente di carico. In questo modo vengono riconosciuti per tempo gli stati operativi critici ed è possibile ripristinare la ridondanza.

Disaccoppiamento con diodo

Disaccoppiamento con diodo  

Disaccoppiamento con diodo QUINT, TRIO, UNO o STEP

Se gli alimentatori vengono disaccoppiati, un cortocircuito sull'uscita di uno di questi, oppure nella linea dall'alimentatore al diodo, non avrà più alcuna conseguenza sul carico.


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS

Assistenza

Download


Video dimostrativo QUINT ORING

Per sapere tutto sui componenti QUINT ORING.