Torna alla panoramica

Panoramica alimentatori

Le serie presentano vantaggi comuni, come l'elevata affidabilità operativa. Ogni singolo prodotto presenta inoltre caratteristiche specifiche. Selezionate in primo luogo le caratteristiche più adatte alla vostra applicazione.

Alimentatore STEP Power di Phoenix ContactAlimentatore UNO Power di Phoenix ContactAlimentatore TRIO Power di Phoenix ContactAlimentatore QUINT Power 100 W di Phoenix ContactAlimentatore QUINT Power 100 W di Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
Utilizzabili in tutto il mondo grazie all'ingresso a range esteso e alle omologazioni internazionalixxxxx
Massimo tempo di esercizio grazie all'elevato MTBF (tempo medio tra i guasti) > 500.000 h a +40 °Cxxxxx
Collegabili in parallelo per applicazioni in ridondanza e per l'incremento della potenzaxxxxx
Possibile installazione in applicazioni outdoor grazie al funzionamento garantito in un ampio range di temperature: da -25 a +70°Cxxxxx
Utilizzabili nelle applicazioni domestiche a norma EN 60335x    
Monitoraggio attivo delle funzioni attraverso un'uscita di commutazione per la diagnostica remota  xxx
I dispositivi trifase funzionano perfettamente anche in caso di mancanza prolungata di una fase  x x
Avvio sicuro di carichi elevati grazie alla riserva di potenza: boost dinamico  xxx
Facile ampliamento dell'impianto con la riserva di potenza: boost statico   x[1]x
Intervento magnetico degli interruttori differenziali grazie alla tecnologia SFB    x
Il monitoraggio delle funzioni preventivo comunica gli stati operativi critici prima che si verifichi un errore   xx
Parametrizzabili individualmente    x
Alimentatore STEP Power di Phoenix ContactAlimentatore UNO Power di Phoenix ContactAlimentatore TRIO Power di Phoenix ContactAlimentatore QUINT Power 100 W di Phoenix ContactAlimentatore QUINT Power 100 W di Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
Utilizzabili in tutto il mondo grazie all'ingresso a range esteso e alle omologazioni internazionalixxxxx
Massimo tempo di esercizio grazie all'elevato MTBF (tempo medio tra i guasti) > 500.000 h a +40 °Cxxxxx
Collegabili in parallelo per applicazioni in ridondanza e per l'incremento della potenzaxxxxx
Possibile installazione in applicazioni outdoor grazie al funzionamento garantito in un ampio range di temperature: da -25 a +70°Cxxxxx
Utilizzabili nelle applicazioni domestiche a norma EN 60335x    
Monitoraggio attivo delle funzioni attraverso un'uscita di commutazione per la diagnostica remota  xxx
I dispositivi trifase funzionano perfettamente anche in caso di mancanza prolungata di una fase  x x
Avvio sicuro di carichi elevati grazie alla riserva di potenza: boost dinamico  xxx
Facile ampliamento dell'impianto con la riserva di potenza: boost statico   x[1]x
Intervento magnetico degli interruttori differenziali grazie alla tecnologia SFB    x
Il monitoraggio delle funzioni preventivo comunica gli stati operativi critici prima che si verifichi un errore   xx
Parametrizzabili individualmente    x

[1] Per i seguenti dispositivi: 2904597, 2904598, 2909575, 2909576, 2904605, 2904595


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Panoramica alimentatori

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatore personalizzabile per la massima affidabilità degli impianti

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi