I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Alimentatore con grado di protezione IP67

Alimentatori con grado di protezione IP67

I robusti alimentatori con grado di protezione IP67 sono ideali per l'alimentazione decentralizzata sul campo. La custodia in alluminio pressato è resistente alle intemperie e protegge i dispositivi dall'ingresso di polvere e acqua. In questo modo, gli alimentatori a commutazione IP67 garantiscono un'elevata disponibilità dell'impianto anche in condizioni ambientali estreme. Le diverse connessioni di dispositivi offrono flessibilità in fase di montaggio.

I vantaggi

  • L'installazione diretta sull'utenza in campo consente di risparmiare sulla lunghezza del cavo e crea spazio nel quadro elettrico
  • La robusta custodia in alluminio pressofuso assicura un'elevata disponibilità dell'impianto in caso di condizioni ambientali estreme (temperatura, polvere e acqua)
  • Elevata resistenza agli urti, alle vibrazioni e rigidità dielettrica
  • Maggiore possibilità di diagnostica in campo grazie ai LED DC OK e LED AC OK
  • NEC Class 2 (POUT <100 W)

Alimentatori TRIO POWER con grado di protezione IP67 Per l'installazione diretta sul campo

Alimentatore TRIO POWER con grado di protezione IP67
Cablaggio M12 Power per alimentatori IP67
TRIO IP67 con sistema di cablaggio M12 Power
Alimentatore TRIO POWER con grado di protezione IP67

Gli alimentatori TRIO POWER con grado di protezione IP67 sono ideali per l'installazione diretta presso le utenze sul campo. Grazie alla custodia in alluminio pressato con design resistente agli eventi atmosferici, il dispositivo garantisce un'elevata disponibilità dell'impianto anche in condizioni ambientali estreme. L'installazione in campo dell'alimentatore TRIO POWER con grado di protezione IP67, in questo caso, consente di risparmiare lunghezza del cavo e liberare spazio nel quadro elettrico.

Cablaggio M12 Power per alimentatori IP67

Per un'installazione flessibile, gli alimentatori IP67 sono disponibili con diverse connessioni di dispositivi:

M12-S AC In/M12-A DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)

M12-S AC In/M12-L DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC/10 A
  • 24 V DC/12,5 A

7/8“ AC In/7/8“ DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC/8 A

IPD In/IPD Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC/10 A

TRIO IP67 con sistema di cablaggio M12 Power

Combina l'alimentatore TRIO POWER IP67 con altri prodotti IP67 di Phoenix Contact:

  • Connettori e cavi per la connessione di dispositivi e il cablaggio in campo
  • Switch Managed IP67
  • Sistemi I/O con grado di protezione IP67
  • NearFi – trasmissione di energia e dati senza contatto
  • Illuminazione macchine

Gamma prodotti

Video del prodotto

Alimentatore TRIO IP67

Alimentatore TRIO-IP67 con cablaggio M12 Power

Tecnologia di connessione adatta per ogni applicazione

Per un'installazione flessibile, gli alimentatori TRIO IP67 sono disponibili con diverse connessioni di dispositivi.

Vai al cablaggio adatto: