Torna alla panoramica

FAME 3: connettore di prova con manopola girevole brevettata - Panoramica delle funzioni:

Connettore di prova con manopola girevole per il fissaggio nel dispositivo

Connettori di prova  

Spina di prova FAME 3 con manopola girevole brevettata

Precisa estrazione del connettore di prova, supportata meccanicamente dal blocco di prova. Indicazione ottica e blocco forzato nelle diverse posizioni di commutazione.

Passo 1

Funzionamento dei connettori di prova  

Connettore di prova inserito e bloccato

Il connettore di prova è completamente inserito e bloccato in totale sicurezza. La finestra di visualizzazione è rossa. Tutti i contatti di prova sono collegati conformemente alla struttura di prova.

Passo 2

Funzionamento dei connettori di prova  

Collegamento dei contatti di prova

La manopola girevole viene girata verso l'alto fino all'arresto. La finestra di visualizzazione diventa gialla. I contatti di prova devono essere ricollegati al dispositivo di protezione.

Passo 3

Funzionamento dei connettori di prova  

Estrazione del connettore di prova

La manopola girevole deve nuovamente essere girata in posizione di uscita. La finestra di visualizzazione diventa verde. In questo modo, la meccanica consente la completa estrazione del connettore.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591