Torna alla panoramica

FAME 3: panoramica delle funzioni

Sistema di connettori di prova e relativi componenti

FAME 3  

Il sistema FAME 3

Il sistema FAME 3

1. Spina di prova per test di verifica
2. Connettore a innesto di prova per il montaggio a parete
3. Spina di servizio
4. Copertura di servizio
5. Spina cieca per la copertura del blocco di prova in condizioni standard

Torna su

Contatto chiuso a riposo nel connettore di prova a pettine

Contatto chiuso a riposo  

Contatto chiuso a riposo

Il contatto di commutazione nel connettore di prova a pettine funziona come contatto chiuso a riposo. In condizioni di funzionamento standard il contatto è chiuso.

Torna su

Funzionamento standard

Funzionamento standard del sistema FAME 3  

Funzionamento standard senza connettore di processo

La funzione di contatto chiuso a riposo del sistema FAME 3 consente il funzionamento in condizioni standard senza connettore di processo aggiuntivo. Su richiesta, la zona di inserimento può essere dotata di una spina cieca per la protezione contro contatti involontari.

Torna su

Cortocircuito del trasformatore automatico e anticipato

Cortocircuito del trasformatore  

Cortocircuito del trasformatore automatico e anticipato

Se si sostituisce il dispositivo di protezione, o se si testa il relè, il trasformatore della corrente viene cortocircuitato mediante ponticello a innesto nella spina di prova a pettine, in anticipo rispetto all'interruzione di segnale. La cortocircuitazione avviene automaticamente all'inserimento della spina di prova.

Torna su

Test per la verifica del funzionamento

Test per la verifica del funzionamento  

Spina di servizio inserita

Se si usa la spina di servizio unipolare, l'equipaggiamento per il controllo può essere inserito facilmente nel percorso della corrente mediante le prese per spine di prova da 4 mm.

Torna su

Esempio di circuito con trasformatori di corrente e tensione, con contatti di segnale e di azionamento

Esempio di circuito  

Esempio di circuito

Ulteriori esempi di circuiti sono disponibili per il download nella sezione del prodotto sul sito web.

Torna su

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591