Sistema di connettori di prova senza spina e con trasformatore del cortocircuito integrato

Sistema di connettori di prova senza spine

Raggruppamento dei processi di controllo

FAME 2 consente ora di raggruppare processi di controllo complessi in un solo blocco.

Torna a Connettori di prova

Categorie

Cerca in Sistema di connettori di prova senza spina e con trasformatore del cortocircuito integrato

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

FAME 2, il sistema di connettori di prova senza spine, coniuga le complesse operazioni di commutazione per le verifiche funzionali del trasformatore di tensione e corrente con i contatti di segnale e di azionamento in un blocco singolo compatto, con un ingombro ridotto. Il sistema funziona secondo il principio del contatto chiuso a riposo e non ha bisogno di connettori di processo. La funzione del trasformatore del cortocircuito viene garantita grazie a ponticelli a innesto nel connettore di prova.

I vantaggi

  • Massima sicurezza del trasformatore del cortocircuito grazie al design progettato per una sicura protezione contro gli infortuni
  • Controllo semplice grazie alla sequenza di commutazione forzata in un solo blocco
  • Sicuro grazie al comando guidato con manopola girevole brevettata
  • Ponticellamento del cortocircuito configurabile nel connettore di prova con una serie di accessori CLIPLINE complete standardizzati
  • Assegnazione sicura tramite possibilità di codifica
  • Flessibile grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento: connessione Push-in e a vite
  • Risparmio di tempo e denaro grazie ai connettori di prova a pettine preconfezionati e specifici per il cliente

Design di alta qualità

Connettori di prova FAME  

Connettori di prova FAME

Il Red Dot Design Award è il riconoscimento conferito ai prodotti che presentano un design di alta qualità. La giuria internazionale assegna l'ambito sigillo di qualità ai prodotti che si distinguono nettamente dai prodotti concorrenti per la straordinarietà del design. Grazie al suo design funzionale, FAME ha convinto la giuria e ricevuto il premio Red Dot Design Award 2014.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591