Torna alla panoramica

FAME 2: panoramica delle funzioni

Sistema di connettori di prova e relativi componenti

FAME 2  

Il sistema FAME 2

Il sistema FAME 2

1. Connettore di prova per test
2. Connettore di prova a pettine per il montaggio a parete o su guida DIN
3. Connettore cieco per la copertura del blocco di prova

Torna su

Contatto chiuso a riposo nel connettore di prova a pettine

Contatto chiuso a riposo  

Contatto chiuso a riposo

Il contatto di commutazione nel connettore di prova a pettine funziona come contatto chiuso a riposo. In condizioni di funzionamento standard il contatto è chiuso.

Torna su

Funzionamento standard

Funzionamento standard FAME 2  

Funzionamento standard senza connettore di processo

La funzione di contatto chiuso a riposo del sistema FAME 2 consente il funzionamento in condizioni standard senza connettore di processo aggiuntivo. Su richiesta, la zona di inserimento può essere dotata di un connettore cieco contro accessi non autorizzati.

Torna su

Cortocircuito del trasformatore automatico

Cortocircuito del trasformatore  

Cortocircuito del trasformatore automatico e anticipato

Mediante il ponticello a innesto inserito trasversalmente, il trasformatore di corrente viene cortocircuitato in anticipo rispetto all'interruzione di segnale. In questo modo è possibile cambiare senza problemi il dispositivo di protezione o eseguire il controllo del relè.

Torna su

Funzionamento di prova

Funzionamento di prova  

Connettore di prova inserito, ponticello inserito longitudinalmente

Se il connettore di prova è inserito nel ponticello in maniera longitudinale, l'equipaggiamento di controllo può essere inserito nel percorso della corrente tramite il connettore di prova femmina da 4 mm.

Torna su

Sequenza di commutazione forzata

Sequenza di commutazione FAME 2  

Sequenza di commutazione separata in maniera sicura

Con il connettore di prova potrete eseguire, tramite tre diverse lunghezze delle linguette di contatto, la sequenza di commutazione delle singole funzioni. Separate temporalmente in maniera sicura con un'azione di commutazione.

Torna su

Esempi di circuito con trasformatore di tensione e corrente, contatti di segnale e di azionamento

Esempio di circuito  

Esempio di circuito

Configurate e ordinate i connettori di prova per le vostre applicazioni nella sezione relativa ai prodotti sotto la voce di menu Elenco prodotti Connettori di prova confezionabili.

Torna su

Esempi di circuito conformi a VDE

Esempio di circuito conforme a VDE tipo B14  

Esempio di circuito conforme a VDE tipo B14

Conformemente alle direttive VDE, sono disponibili, per i diversi compiti di commutazione, connettori di prova preassemblati e codificati con il relativo connettore di prova a pettine.

Torna su

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591