Sistema di connettori di prova con spine e trasformatore del cortocircuito integrato

Sistema di connettori di prova con spine

Ottimizzazione dei processi di controllo

FAME 1 consente di raggruppare i processi di controllo in singoli blocchi.

Torna a Connettori di prova

Categorie

Cerca in Sistema di connettori di prova con spine e trasformatore del cortocircuito integrato

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

FAME 1 coniuga le complesse operazioni di commutazione per le verifiche funzionali del trasformatore della tensione e della corrente con i contatti di segnale e di azionamento nei rispettivi singoli blocchi compatti, con un ingombro ridotto. Il sistema funziona secondo il principio di contatto. Nel funzionamento standard è necessario un connettore di processo. La funzione di cortocircuito del trasformatore viene garantita grazie a ponticelli a innesto integrati.

I vantaggi

  • Massima sicurezza fornita dal trasformatore del cortocircuito anticipato e automatico, con design specifico per una maggiore protezione dagli infortuni
  • Ponticellamento del cortocircuito configurabile direttamente nel connettore di prova grazie ai sistemi di accessori CLIPLINE complete
  • Sicuro da utilizzare grazie al bloccaggio e all'azionamento a due mani
  • Soddisfa tutti i requisiti europei relativi al sistema di connettori di prova con connettore di processo e trasformatore del cortocircuito integrato
  • Connessione a vite senza necessità di manutenzione grazie al principio Reakdyn
  • Compatibile con il foro parete dei sistemi di connettori di prova esistenti

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591