Torna alla panoramica

FAME 1: panoramica delle funzioni

Sistema di connettori di prova e relativi componenti

FAME 1  

Il sistema FAME 1

Il sistema FAME 1

1. Connettore di processo per il funzionamento normale
2. Connettore di prova per il funzionamento di prova
3. Connettore di prova a pettine per il montaggio a parete o su guida DIN
4. Connettore cieco per la copertura del connettore di prova a pettine

Torna su

Contatto aperto a riposo nel connettore di prova a pettine

Contatto aperto a riposo  

Contatto aperto a riposo

Il contatto di commutazione nel connettore di prova a pettine funziona come contatto aperto a riposo. In condizioni di funzionamento normale, il contatto viene chiuso con il connettore di processo.

Torna su

Funzionamento normale

Funzionamento normale  

Connettore di processo inserito

Inserendo il connettore di processo il cortocircuito viene automaticamente rimosso. Il convertitore di misura funziona in sicurezza.

Torna su

Cortocircuito del convertitore automatico

Cortocircuito del convertitore automatico  

Cortocircuito del convertitore automatico e anticipato, connettore di processo estratto

Estraendo il connettore, il contatto di commutazione integrato genera automaticamente un cortocircuito anticipato attraverso il ponticello ad innesto in uso. I convertitori di misura collegati sono protetti in modo sicuro dai danni.

Torna su

Funzionamento di prova

Funzionamento di prova  

Connettore di prova inserito, ponticello inserito longitudinalmente

Durante la procedura di inserimento del connettore di prova, viene anzitutto inserito nel circuito di corrente l'amperometro collegato al connettore di prova. Infine il cortocircuito del convertitore viene rimosso automaticamente.

Torna su

Esempio di circuito con trasformatori di corrente e tensione, con contatti di segnale e di azionamento

Esempio di circuito  

Esempio di circuito con trasformatori di corrente e tensione, con contatti di segnale e di azionamento

Ulteriori esempi di circuito sono disponibili per il download nella sezione del prodotto sul sito web.

Torna su

Esempio di circuito con trasformatore di corrente - Conforme agli standard dell'Europa orientale

Esempio di circuito  

Esempio di circuito con trasformatore di corrente: circuito

Ulteriori esempi di circuito sono disponibili per il download nella sezione del prodotto sul sito web.

Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • FAME 1: panoramica delle funzioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591