Morsetti per la connessione motore

Connessione motore semplificata

Connessione motore semplificata

Eseguite il cablaggio dei vostri motori in modo veloce e salvaspazio.

Torna a Connessione a molla

Categorie

Cerca in Morsetti per la connessione motore

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per semplificare la connessione motore utilizzate i morsetti componibili a quattro piani per sezioni nominali 2,5 mm² e 4 mm². Ampie superfici di siglatura per un cablaggio sicuro e una disposizione chiara nell'armadio di comando.

I vantaggi

  • Salvaspazio: tre potenziali possibili in una sola cassetta terminale
  • Disposizione chiara grazie alle ampie superfici di marcatura
  • Riduzione dei costi logistici con il sistema di accessori CLIPLINE complete universale

Connessione motore veloce e salvaspazio

Cablaggio compatto di motori trifase  

Cablaggio compatto di motori trifase

Con i morsetti per connessione motore il cablaggio di motori trifase avviene nel minimo ingombro su una larghezza morsetto di soli 5,2 o 6,2 mm. Ogni punto di connessione offre un contatto di prova aggiuntivo per connettore di prova con diametro di 2,3 mm.

Morsetto per la connessione motore monofase

Cablaggio compatto di motori monofase  

Cablaggio compatto di motori monofase

Con i morsetti per installazione STI cablate i motori monofase nel minimo ingombro su una larghezza di morsetto di soli 5,2 mm. La possibilità di ponticellamento per la facile distribuzione delle fasi a ogni livello consente di ridurre il tempo di cablaggio.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi