Un monitoraggio dell'energia efficiente è la base per la tua gestione dell'energia secondo ISO 50001. Approfitta dell'interazione ottimale e della facilità d'uso della nostra gamma di prodotti per il monitoraggio energetico. I nostri dispositivi per la misurazione dell'energia, gli Energy Meter, i trasformatori di corrente e i convertitori coprono tutte le applicazioni di acquisizione dei dati energetici. Soluzioni di comunicazione e software all'avanguardia ti aiutano a integrare, visualizzare e analizzare i tuoi dati energetici.
Misurazione dell'energia in soli tre passaggi con dispositivi per la misurazione dell'energia configurabili in modo intuitivo
Fatturazione dei dati energetici specifica per centro di costo con contatori di energia specifici per la fatturazione
Pratico potenziamento dei sensori di corrente, senza bisogno di smontare parti dell'impianto, con bobine e trasformatori di corrente di Rogowski per il potenziamento
Ampia gamma di trasformatori di corrente ad innesto per l'installazione iniziale per correnti fino a 4.000 A AC
Trova il convertitore adatto alle più svariate esigenze nella tecnica di misurazione della corrente e della tensione
Prodotti e servizi per un'intelligente gestione dell'energia del futuro
L'efficienza energetica è un vero e proprio fattore di successo economico. Pertanto, un sistema di gestione dell'energia deve essere facile da implementare. La nostra innovativa gamma di sensori e prodotti per la tecnica di misurazione perfettamente adattati gli uni agli altri semplifica notevolmente il rilevamento dei dati energetici. Le soluzioni di comunicazione e i servizi digitali orientati al futuro ti supportano nell'integrazione, nella rielaborazione e nell'elaborazione dei dati.
Monitoraggio intelligente dell'energia con i nostri prodotti per la tecnologia di misurazione energetica e della corrente
Scopri la nostra ampia gamma di prodotti di monitoraggio dell'energia per una gestione dell'energia che guarda al futuro
Al centro della nostra offerta di prodotti per il monitoraggio energetico ci sono i nostri dispositivi per la misurazione dell'energia. Progettazione della tua gestione energetica del futuro con i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro: Implementa i dati energetici nella rete locale da un browser qualsiasi tramite l'interfaccia REST integrata. Oppure accedi direttamente al cloud con EMpro. Accedi ovunque ai tuoi dati di misurazione e dei dispositivi e utilizza altri Smart Service dell'Internet delle Cose.
Tecnica di misurazione dell'energia e della potenza
Misurazione dell'energia complessa, semplice calcolo delle voci di costo o monitoraggio delle prestazioni del tuo impianto fotovoltaico: i nostri prodotti per la misurazione dell'energia e della potenza registrano tutte le variabili elettriche rilevanti per il tuo monitoraggio dell'energia.
Energy Meter AC per la fatturazione
Energy Meter DC per la fatturazione
Dispositivi per la misurazione dell'energia multifunzionali
Dispositivi per la misurazione dell'energia abilitati all'IoT con Smart Service opzionali su Proficloud.io
Il nostro sistema di monitoraggio delle stringhe fotovoltaiche SOLARCHECK è stato progettato appositamente per monitorare le correnti e le tensioni degli impianti fotovoltaici.
Scopri i potenziali risparmi e aumenta l'efficienza energetica con i nostri Energy Management Services per il monitoraggio dell'energia secondo ISO 50001.
Sono disponibili due soluzioni per visualizzare e analizzare in modo significativo i dati energetici:
Energy Management Service - On-Premises: locale, senza dipendere da server esterni
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: raggiungibile ovunque, basato su Proficloud.io
Per la prima installazione o per un retrofitting rapido e semplice: i nostri trasformatori di corrente offrono una gamma di prodotti completa per la conversione di correnti alternate fino a 4.000 A AC in correnti secondarie basse:
Trasformatori di corrente nella versione a innesto, a tubo e ad avvolgimenti sovrapposti
Trasformatore di corrente per retrofit basato sulla bobina di Rogowski
Trasformatore di corrente di potenziamento per retrofit
Prodotti e servizi per la tua gestione dell'energia
Gestione semplice dell'energia: la nostra innovativa gamma di sensori e prodotti per la tecnica di misurazione, perfettamente adattati gli uni agli altri, semplifica notevolmente il rilevamento dei dati energetici. Le soluzioni di comunicazione e i servizi digitali orientati al futuro ti supportano nell'integrazione, nella rielaborazione e nell'elaborazione dei dati.