Sistema di connettori di prova da 19 pollici senza spine e cortocircuito del trasformatore integrato

Sistema di connettori di prova da 19 pollici senza spine e cortocircuito del trasformatore integrato

Realizzazione di test per il controllo del dispositivo

FAME RACK consente di raggruppare i complessi processi di controllo in singoli blocchi.

Torna a Connettori di prova

Categorie

Cerca in Sistema di connettori di prova da 19 pollici senza spine e cortocircuito del trasformatore integrato

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

FAME Rack coniuga le complesse operazioni di commutazione per le verifiche funzionali del trasformatore di tensione e corrente con i contatti di segnale e di azionamento in un blocco singolo compatto, con un ingombro ridotto. Il sistema funziona secondo il principio del contatto chiuso a riposo e non ha bisogno di connettori di processo. La funzione di cortocircuito del trasformatore viene garantita grazie a ponticelli a innesto nella spina per presa di prova. La forma costruttiva è progettata per un facile montaggio in rack da 19" secondo IEC60927-3-101 in due, tre e quattro unità di altezza. Un rack da 19" alloggia fino a otto prese per spine di prova con una larghezza di 50 mm.

I vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie al riepilogo funzionale delle operazioni di commutazione
  • Elevata sicurezza grazie al cortocircuito automatico
  • Esecuzione sicura grazie ai punti di scatto all'azionamento del connettore
  • Montaggio rapido grazie a gruppi preconfezionati per due, tre e quattro unità di altezza su rack da 19"
  • Risparmio di spazio grazie al design compatto e alle prese di prova disposte in modo sfalsato
  • Connessione a vite compatta per capocorda ad anello e a forcella con passo da 8,2 mm
  • Ponticellamento del cortocircuito configurabile nel connettore di prova con accessori del sistema CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591