I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Switch Managed 3000 e 4000

Quattro Switch Managed con ridondanza Extended Ring

Ridondanza Extended Ring degli Switch 3000 e 4000 per tempi di commutazione minimi in caso di guasto

Realizzazione di reti estremamente efficienti

Gli Switch Managed delle serie 3000 e 4000 garantiscono una rete a prova di guasto: grazie alla ridondanza Extended Ring, in caso di errore, nell'anello consentono tempi di commutazione di soli 15 ms per diverse centinaia di switch. Per la massima tolleranza ai guasti è possibile accoppiare fino a tre anelli, anche per una ridondanza doppia.

Per il controllo della rete, gli switch consentono fino a 64 VLAN, filtri multicast e trunking. La serie 4000 offre due porte Gigabit sotto forma di porte in rame, in fibra ottica o SFP per la connessione a una rete di livello superiore.

Diagramma con un lucchetto di sicurezza, che rappresenta le funzioni di sicurezza

Gli Switch Managed 3000 e 4000 offrono una serie di funzioni di sicurezza

Funzioni informatiche e di sicurezza

Gli Switch 3000 e 4000 supportano una serie di standard IEEE e sono quindi ideali per l'utilizzo in reti complesse. Inoltre, offrono varie funzioni di sicurezza per proteggere la rete:

  • Account utente
  • Sicurezza delle porte​ (indirizzi/porta 24 MAC)
  • ​Autenticazione IEEE​ 802.1x RADIUS
  • HTTPS​
Donna seduta di fronte al laptop durante la configurazione e la diagnostica degli switch Ethernet

La Web Based Management è semplice e offre vari ruoli utente

Gestione semplificata

Le operazioni di configurazione e di diagnostica degli switch Ethernet possono essere eseguite tramite Web Based Management, SNMP o interfaccia seriale. La Web Based Management orientata all'utente degli Switch Managed 3000 e 4000 ti consente un utilizzo particolarmente semplice. Le pagine web e i ruoli utente configurabili forniscono una panoramica chiara.

Switch Managed conformi alla norma IEC 61850-3

Le varianti E degli Switch Managed 4000 sono ideali per l'utilizzo a norma IEC 61850-3 e IEEE 1613

Varianti conformi alla norma IEC 61850/IEEE 1613

Le varianti 4800E (per rack da 19") sono ideali per l'utilizzo in impianti energetici e soddisfano gli elevati requisiti delle norme IEC 61850-3 e IEEE 1613. Queste varianti ti offrono 24 ore su 24 un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali critiche, grazie a un'immunità particolarmente elevata contro i disturbi elettrostatici, gli ampi campi di temperatura e una buona resistenza a urti e vibrazioni.

Panoramica sugli FL SWITCH 3000 e 4000

FL SWITCH 3000
FL SWITCH 4000
FL SWITCH 3000

FL SWITCH 4000

Velocità di trasmissione 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s
Contatto allarme
Campo di temperatura -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (in modelli selezionati) -40 °C … +75 °C
Classe di protezione IP20 IP20
Tensione di alimentazione 24 ... 48 V DC 24 ... 48 V DC
Funzioni di filtro
Quality of Service
VLAN
Multicast / IGMP-Snooping
Ridondanza
Rapid Spanning Tree (RSTP)
Manager MRP / Client no / no no / no
Fast Ring Detection (FRD) no no
Large Tree Support no no
Extended Ring Redundancy 15 ms

Panoramica sugli FL SWITCH 3000 e 4000

FL SWITCH 3000

FL SWITCH 4000

Funzioni di gestione
Port Configuration, Statistics and Utilization
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD) no no
Server DHCP no no
Command Line Interface (CLI) no no
Protocolli di automazione
PROFINET Conformance Class A A
PROFINET-Device no no
EtherNet/IP™, Filtro Extend Multicast no no
Omologazioni ATEX, IECEx (tutte le omologazioni in modelli selezionati) ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (tutte le omologazioni in modelli selezionati)
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti