Circuiti del segnale isolati

Circuiti del segnale isolati

La protezione contro la sovratensione più sottile di sempre

TERMITRAB complete protegge circuiti del segnale isolati a partire da una larghezza di 3,5 mm.

Torna a Protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR

Categorie

Cerca in Circuiti del segnale isolati

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I circuiti del segnale isolati sono utilizzati per segnali analogici e loop di corrente. La struttura isolata è molto comune nella tecnica di misura, controllo e regolazione. Integrate quindi questi segnali in un sistema di protezione contro la sovratensione. Con i nuovi e ultracompatti scaricatori di sovratensione TERMITRAB complete otterrete una protezione ottimale dei vostri segnali, con una larghezza a partire da soli 3,5 mm.

 

I vantaggi

  • La protezione contro la sovratensione più sottile al mondo a partire da 3,5 mm di larghezza
  • Molteplici applicazioni: forme e tecnologie di connessione adatte alle singole applicazioni
  • Controllo semplificato grazie all'esecuzione a innesto degli scaricatori di sovratensione
  • Impiego in tutto il mondo in zone a potenziale rischio di esplosione grazie alle omologazioni ATEX e IECEx
  • Installazioni salvaspazio con dispositivi di protezione ultrasottili

Circuiti del segnale isolati

Protezione contro la sovratensione a innesto TERMITRAB complete  

Protezione contro la sovratensione a innesto TERMITRAB complete

Le grandezze di misura analogiche come il numero di giri, la pressione, la portata, ecc., vengono rilevate da sensori e trasformate in valori di corrente o tensione da convertitori. La trasmissione al controllore o all'isolatore galvanico avviene all'interno di un campo di valori normalizzato. Per tali processi di trasmissione analogica si utilizza solitamente il cosiddetto "circuito 1x2".

Le sovratensioni transitorie accoppiate possono danneggiare sia il dispositivo da campo che il controllore centrale. È necessario quindi equipaggiare entrambi i punti terminali con una protezione contro la sovratensione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per tecnica MCR