PC industriali

PC industriali

Gli specialisti per ogni impiego

Come interfaccia uomo-macchina o unità di controllo centrale dell'impianto: i PC industriali soddisfano qualsiasi requisito.

Torna a HMI e PC industriali

Categorie

  • Box-PC
    Box-PC

    Box PC efficienti e dal design compatto per l'impiego in quadri elettrici e morsettiere.

  • Elenco prodotti Accessori
    Accessori

    Accessori per l'installazione rapida e semplice e il funzionamento efficiente di PC industriali.

  • Monitor multitouch
    Monitor con funzione touch

    I monitor con touchscreen pensati per applicazioni industriali sono perfetti come sistemi di comando remoti per i PC industriali.

  • Panel PC
    Panel PC

    Panel PC per l'installazione sulla parte anteriore del quadro elettrico o direttamente sulla macchina.

  • Panel PC con IP65
    Panel PC con IP65

    Panel PC con protezione IP65 completa per l'utilizzo direttamente nell'impianto.

  • PC a rack
    Rack-PC

    PC industriali per il rack classico da 19".

Cerca in PC industriali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Sfruttate la potente tecnologia del computer per il vostro sistema di automazione: utilizzati insieme al software più adeguato, i PC industriali (IPC) sono la soluzione efficiente e polifunzionale per il comando e la supervisione di macchine e impianti.

I vantaggi

  • Ampia disponibilità di sistema grazie a un'installazione senza ventola in conformità agli standard di settore e con la possibilità di rinunciare alle parti mobili
  • Lunga disponibilità mediante componenti dell'Intel Embedded Roadmap
  • Elevata compatibilità grazie agli standard IT aperti e alle differenti interfacce utilizzate
  • Particolarmente pratico grazie al design che permette di accedere ai componenti nella custodia IPC in modo semplice e rapido
  • Soluzioni personalizzate basate sulle esigenze del cliente adattando hardware e software
  • Prestazioni adatte per ogni utilizzo grazie ai potenti processori Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® oppure Core™
  • I PC industriali sono parte del sistema COMPLETE line

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm:path:/itit/web/home