Morsetto ripartitore di potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, Presa, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, Connessione collettiva, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione: 1,5 mm2 - 50 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetti ibridi
I morsetti ibridi sono morsetti componibili che dispongono di tipi di connessione diversi sul lato del quadro elettrico e sul lato della connessione di campo. I morsetti componibili possono così soddisfare contemporaneamente i requisiti per il cablaggio interno ed esterno. I morsetti ibridi comprendono vari morsetti funzionali come ad es. i morsetti passaparete, i morsetti sezionatori, i morsetti sezionatori per convertitori di misura o i morsetti per ripartitori di potenziale.
Morsetto ripartitore di potenziale, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 55 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetto ripartitore di potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, Presa, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, Connessione collettiva, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione: 1,5 mm2 - 50 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetto ripartitore di potenziale, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 55 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, 1. Piano attacco sinistra, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di connessione: Connessione Faston, montaggio: NS 32, colore: grigio
Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
I vantaggi
- Soddisfano i requisiti per il cablaggio interno ed esterno, poiché in un unico morsetto componibile sono integrati diversi tipi di connessioni
- Libera scelta della tecnologia di connessione grazie alle possibilità di combinazione
- Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
- Struttura orientata all'applicazione grazie ai morsetti passanti e di terra con profilo identico
- Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universali CLIPLINE complete
Morsetto ibrido con connessioni a vite e Push-in
Morsetti ibridi per la costruzione di quadri elettrici
I morsetti ibridi combinano varie tecnologie di connessione in un unico morsetto componibile, consentendo l'uso di soluzioni di connessione rapide sul lato interno del quadro elettrico e l'uso di soluzioni universali sul lato dell'utente finale. I morsetti ibridi sono disponibili in diverse varianti. Combina semplicemente la tecnologia di connessione a vite con la collaudata connessione Push-in, rapida o a molla. Indipendentemente da quale scegli, i morsetti componibili permettono di creare una struttura specifica per l'applicazione grazie alla vasta gamma di varianti.
Morsetti collettori di potenziale
Morsetti collettori di potenziale compatti
I morsetti collettori di potenziale compatti sono adatti per differenti applicazioni. I morsetti componibili dispongono di un'alimentazione da 35 mm², che è stata implementata come connessione a vite. Le connessioni del ripartitore, invece, sono liberamente selezionabili. Qui puoi scegliere tra la tecnologia di connessione Push-in o a molla.
Morsetto sezionatore per convertitori di misura ibrido
Morsetti sezionatori per convertitori di misura
I morsetti sezionatori per convertitori di misura offrono elevata praticità per tutti i circuiti di prova in circuiti secondari per trasformatori di corrente. Sfrutta le possibilità di combinazione delle tecnologie di connessione. Scegli la tecnologia di connessione: tecnologia di connessione Push-in per la connessione all'interno del quadro elettrico e connessione a vite universale per la connessione esterna del convertitore.
Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER
Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici
Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.
Brochure di prodotto Morsetti componibili
Download
Desideri ricevere informazioni stampate sui nostri morsetti componibili e morsetti ibridi? Di seguito trovi la nostra brochure prodotti e la nostra brochure di qualità sui morsetti componibili.