Morsetti ibridi

Morsetti ibridi

Due in uno

Un morsetto, due modalità di connessione. Sfruttate i vantaggi offerti da questa innovativa tecnologia.

Torna a Connessione Push-in

Categorie

Cerca in Morsetti ibridi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Combinate le tecnologie di connessione e sfruttate i relativi vantaggi offerti per il quadro elettrico e le connessioni in campo con i morsetti ibridi di Phoenix Contact.

I vantaggi

  • Requisiti per il cablaggio sia interno sia esterno soddisfatti grazie a diverse modalità di connessione in un morsetto
  • Libera scelta delle tecnologie di connessione grazie alle possibilità di combinazione
  • Risparmio di spazio grazie al design compatto
  • Struttura orientata all'applicazione grazie ai morsetti passanti e di terra con profilo identico
  • Utilizzo semplice e sicuro grazie all'identificazione univoca delle condizioni di funzionamento
  • Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universale della serie CLIPLINE complete

Morsetto per la realizzazione di quadri elettrici

Combinazioni intelligenti con i morsetti ibridi  

Combinazioni intelligenti con i morsetti ibridi

Desiderate utilizzare diversi sistemi di collegamento per le sezioni interne ed esterne del quadro elettrico? Con i morsetti ibridi offriamo una soluzione pratica e interessante per soddisfare le vostre esigenze.

Scegliete semplicemente la combinazione più adatta
con connessione Push-in e a vite.

Morsetti collettori del potenziale

Morsetti compatti per la distribuzione del potenziale  

Morsetti compatti per la distribuzione del potenziale

Il morsetto compatto per la distribuzione del potenziale offre un'ampia gamma di possibilità d'impiego:

  • alimentazione in 35-mm² grazie alla collaudata e resistente connessione a vite,
  • in combinazione con il cablaggio senza l'utilizzo di utensili delle prese mediante la semplice e rapida connessione Push-in.

Morsetti sezionatori per convertitori di misura

Morsetti sezionatori ibridi per convertitori di misura  

Morsetti sezionatori ibridi per convertitori di misura

I morsetti sezionatori per convertitori di misura offrono elevata praticità per tutti i circuiti di prova in circuiti secondari per trasformatori di corrente. Sfruttate, anche in questo caso, la possibilità di combinare diverse tecnologie di connessione: Push-in per la connessione all'interno del quadro elettrico e la connessione a vite universale per il collegamento esterno.

Accessori:
① Connettore di corto circuito isolato KSSI...
② Connettore femmina di prova PSBJ 6-T...
③ Ponticello sezionatore con supporto isolante SCBI 10-8,15...
④ Connettore di corto circuito KSS...

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi