Morsetti ibridi

Due in uno

Due in uno

Un morsetto, due modalità di connessione. Traete vantaggio da questa tecnica innovativa.

Torna a Connessione a vite

Categorie

Cerca in Morsetti ibridi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Combinate sapientemente le modalità di connessione e utilizzate in maniera personalizzata i relativi vantaggi per il quadro elettrico e le connessioni di campo con i morsetti ibridi di Phoenix Contact.

I vantaggi

  • Soddisfare i requisiti per il cablaggio sia interno sia esterno grazie a diverse modalità di connessione in un morsetto
  • Scelta libera della modalità di connessione grazie a due possibilità di combinazione
  • Salvaspazio grazie alla forma compatta
  • Distanze uniformi dai canali di cablaggio: profilo identico a morsetti passanti e di terra

Morsetti per installazioni del quadro elettrico

Morsetti ibridi  

Combinazioni intelligenti con i morsetti ibridi

Desiderate utilizzare diverse modalità di connessione per i lati interni ed esterni del quadro elettrico? Con i morsetti ibridi vi offriamo una soluzione pratica e interessante per soddisfare le vostre esigenze.

Scegliete semplicemente la combinazione pià adatta:

  • con connessione a vite e collegamento a molla
  • con connessione a vite e connessione rapida

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591