Morsetti per conduttori di terra

Con un clic

Con un clic

Semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto e il collegamento PE è fatto.

Torna a Connessione rapida

Categorie

Cerca in Morsetti per conduttori di terra

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La vostra sicurezza ci sta a cuore: i morsetti per conduttori di terra verdi/gialli di Phoenix Contact corrispondono alle disposizioni della norma IEC 60947-7-2.

I vantaggi

  • Ingombro ridotto grazie alla forma compatta
  • Semplicità di comando e applicazione: inserimento a scatto sulla guida di supporto
  • Estensione modulare grazie a morsetti per conduttori di terra o a morsetti passanti con profilo identico

Piedino PE inseribile a scatto

Morsetto con un piedino a scatto sulla guida di supporto  

Contatto PE con un clic

I morsetti per conduttori di terra con un piedino PE metallico rendono ancora più semplice la realizzazione automatica del collegamento tra il morsetto e la guida di supporto dopo lo scatto.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591