Portafusibili e distributore di potenziale combinati in un unico morsetto.
Rilevamento di fusibili di diverse forme e correnti nominali: con i morsetti portafusibili di Phoenix Contact non avrete alcun problema.
Gli inserti portafusibili facilmente accessibili possono essere impiegati o sostituiti in modo pratico: offriamo il giusto portafusibili per qualsiasi applicazione:
I seguenti morsetti portafusibili possono essere montati su una guida di supporto:
In particolare per l'impiego negli impianti fotovoltaici sono disponibili portafusibili e fusibili del tipo 10,3 x 38, 10,3 x 85 fino a max 1.500 V.
Per la visualizzazione del guasto sono disponibili varianti con spia luminosa.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi