Connessione rapida

Collegamento in pochi secondi

Collegamento in pochi secondi

Nessuna spelatura o crimpatura: il cavo viene semplicemente tagliato e collegato in pochi secondi.

Torna a Morsetti componibili

Categorie

  • Morsetti a innesto
    Morsetti a innesto

    Contatto ad alta prestazione e collegamento con protezione antinfortunistica: sono queste le caratteristiche intelligenti dei morsetti a innesto.

  • Morsetti a più conduttori
    Morsetti a conduttori multipli

    Pratica distribuzione dei potenziali, connessione sicura di diversi tipi di conduttori o sezioni.

  • Morsetti a più piani
    Morsetti a più piani

    Distribuzione semplice dei potenziali anche in condizioni di spazio ridotte. Con i morsetti a più piani, il cablaggio è più pratico.

  • Morsetti ibridi
    Morsetti ibridi

    Unire diverse modalità di connessione in un unico morsetto ibrido e utilizzare i vantaggi di questa tecnica innovativa.

  • Morsetti passanti
    Morsetti passanti

    Con i morsetti passanti compatti potete collegare sezioni del conduttore grandi o piccole, creare ponti flessibili e creare siglature in modo semplice.

  • Morsetti per conduttori di terra
    Morsetti per conduttori di terra

    Realizzazione veloce dei collegamenti PE: semplice inserimento a scatto dei morsetti per conduttori di terra sulla guida di supporto.

  • Morsetti portacomponenti
    Morsetti portacomponenti

    Assolvere le funzioni di collegamento in modo personalizzato, flessibile e chiaro: con i morsetti portacomponenti adatti.

  • Morsetti portafusibili
    Morsetti portafusibili

    Morsetti versatili per il sistema di sensori e controllo di macchine: protezione di dispositivi, distribuzione di potenziale e rapida identificazione di guasti.

  • Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello
    Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello

    Separate i circuiti elettrici e riconoscete immediatamente i disturbi. Sono inoltre disponibili diverse spine per l'assemblaggio individuale.

Cerca in Connessione rapida

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il sistema ad attacco rapido di Phoenix Contact convince per il suo attacco rotante a ingombro ridotto con il brevettato contatto a perforazione di isolante che consente di collegare i conduttori in un batter d'occhio e senza alcun pretrattamento.

I vantaggi

  • Fino al 60% di risparmio di tempo nel collegamento, considerata la mancanza del pretrattamento dei conduttori
  • Impostazione sicura delle condizioni di commutazione con leva girevole a scatto
  • Gamma completa di accessori standardizzati per ponticellamento, controllo e marcatura

Taglio, collegamento e il gioco è fatto!

Morsetti ad attacco rapido  

Cablaggio in un batter d'occhio con la connessione rapida

Il collegamento dei conduttori dura solo pochi secondi. Metteteli alla prova e vi convincerete:

  1. Inserite un cavo non spelato nell'attacco rotante.
  2. Riposizionate la leva girevole con un cacciavite.

Il risultato: taglio dell'isolamento del filo e realizzazione di un ampio contatto a tenuta di gas.

Usufruite della qualità confermata da molte approvazioni e dall'omologazione Ex e.  

Connessione rapida

Funzionamento dell'attacco rotante  

L'isolamento viene tagliato e il cavo collegato in modo sicuro.

Risparmiate fino al 60% del tempo di cablaggio: tagliate i cavi e collegateli in pochi secondi eliminando la necessità di spelare il cavo e l'utilizzo dei capocorda.

  • È possibile collegare conduttori da 0,25 fino a 2,5 mm² senza l'ausilio di utensili come manicotti di guida.
  • Leghe speciali di elevata qualità, da una parte, e molle di bloccaggio, dall'altra, assicurano collegamenti elettrici sicuri.
  • Ampi punti di contatto a molla garantiscono una portata in corrente di 24A.

 

Morsetti ibridi: combinazione intelligente di collegamenti

Morsetti ibridi  

Impiego flessibile: morsetti ibridi

Combinazione degli attacchi a seconda dell'applicazione e vantaggio da ogni sistema di collegamento: nessun problema con i morsetti ibridi di Phoenix Contact.

Scegliete semplicemente la combinazione ideale: sistema ad attacco rapido a tempi ridotti da un lato e il collegamento a molla o a vite dall'altro.

In questo modo è possibile realizzare quadri elettrici con il sistema ad attacco rapido. Per il collegamento sul campo utilizzate ad esempio il collegamento a vite universale.

Qualità pregiata

Componenti di un morsetto: in metallo e plastica  

Componenti di metallo e plastica di elevata qualità

Collegamenti affidabili: ecco la nostra pretesa. La carta vincente è la qualità dei nostri prodotti, iniziando dalla scelta dei materiali.

Componenti di metallo realizzati con una lega in rame speciale e molto pregiata:

  • buona conduttività elettrica
  • minimo riscaldamento
  • La superficie è protetta da una nichelatura o stagnatura galvanica senza piombo

Scatola isolante in plastica elastica e antiurto:

  • resistente ai raggi UV, priva di alogeni e riciclabile
  • buona resistenza a climi tropicali e termiti
  • temperature di utilizzo fino a 130 °C
  • elevata resistenza agli agenti chimici
  • straordinarie proprietà d'invecchiamento
  • certificazione secondo UL 94 per la classe di infiammabilità V0

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza