Extender Ethernet

Extender Ethernet

Comunicazione IP tramite cavi a due fili fino a 20 chilometri

Facile collegamento delle reti Ethernet mediante Plug-and-Play e diagnostica.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Extender Ethernet

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con gli Extender Ethernet è possibile collegare reti Ethernet fino a 20 km con semplici cavi a due fili. Potete inoltre combinare Extender Ethernet Managed e Unmanaged in una stessa rete. Questa innovativa combinazione, insieme alla messa in servizio particolarmente facile tramite Plug-and-Play, permette un vantaggioso collegamento in rete e la diagnosi di tutte le utenze e le linee mediante IP.

I vantaggi

  • Comunicazione Ethernet fino a 20 km tramite cavi in rame a due fili
  • Nessuna configurazione necessaria
  • Risparmio di tempo e denaro grazie al rilevamento automatico della topologia e della velocità dei dati
  • Espansione del sistema durante l’esercizio, senza ripercussioni, mediante conduttori a due fili a scelta
  • Impiego flessibile in topologie punto a punto, lineari e ad anello

Extender Ethernet Unmanaged

Extender Ethernet Unmanaged  

Funzione "Plug and Play" anche nelle strutture ad anello

L'Extender Ethernet Unmanaged consente una messa in servizio semplificata tramite "Plug and Play". Rispetto all'Extender Managed, la variante Unmanaged si differenzia per la trasparenza sui protocolli della rete Ethernet. L'apparecchio non dispone di alcun indirizzo IP. Questo consente l'utilizzo senza conflitti in qualsiasi rete IP, senza la necessità di competenze di rete.

L'Extender Ethernet Unmanaged supporta le topologie punto a punto, lineari e ad anello.

Facile collegamento in rete e monitoraggio con estensori Ethernet

Sistema Ethernet-Extender  

Collegate Extender Ethernet managed e unmanaged in una stessa rete

L'innovativa combinazione di Extender Ethernet managed e unmanaged in una stessa rete rende il collegamento delle utenze facile e vantaggioso come mai prima.

In qualità di sistema Extender, i dispositivi non collegano solo semplici applicazioni Ethernet punto-punto, ma anche reti IP estese.

Utilizzando un solo Extender Managed, tutti i percorsi degli extender e degli utenti possono essere facilmente monitorati da remoto. In caso di eventi inattesi, come l'indebolimento di una linea, l'operatore viene avvertito dettagliatamente.

Extender Ethernet Managed

Extender Ethernet Managed  

Extender Ethernet managed porta semplicità ed economicità nelle vostre reti Ethernet

Tramite l'Extender Ethernet Managed è possibile effettuare via IP la diagnosi centralizzata di tutte le utenze e le linee e inoltrare automaticamente un messaggio al centro di controllo tramite SNMP (Simple Network Management Protocol).

Gli Extender Ethernet managed sono disponibili in due versioni:

  • Switch Ethernet a 4 porte con due porte DSL per display e topologie punto a punto, lineari e ad anello
  • Switch Ethernet a 1 porta con una porta DSL per applicazioni punto a punto e LED

Entrambi i dispositivi sono dotati di una protezione contro le sovratensioni intercambiabile di alta qualità con monitoraggio preventivo delle funzioni. L'affidabilità del sistema risulta così maggiore.

Protezioni contro le sovratensioni di alta qualità

Protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ  

L'intelligente protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ vi avverte prima ancora che il vostro impianto rimanga senza protezione

PLUGTRAB PT-IQ di Phoenix Contact è il sistema di protezione preventiva contro le sovratensioni.

Il vantaggio consiste nella possibilità di monitorare i dispositivi di protezione su più livelli. e, di conseguenza, di prevedere il verificarsi di un guasto.

Di particolare rilievo sono la segnalazione remota a più livelli e la segnalazione semplice dei dispositivi di protezione. In questo modo è possibile inviare tramite SNMP i seguenti messaggi di evento:

  • Limite di prestazioni raggiunto, sostituzione consigliata
  • Sovraccarico, sostituzione necessaria

Varianti prodotti

L'Extender Ethernet è disponibile nelle seguenti varianti:

Extender Ethernet ManagedExtender Ethernet ManagedExtender Ethernet Unmanaged
Extender Ethernet ManagedExtender Ethernet ManagedExtender Ethernet Unmanaged
TelediagnosticaTelediagnostica localizzata tramite l'IP basato sul web o SNMPTelediagnostica localizzata tramite l'IP basato sul web o SNMPTelediagnostica sul posto tramite USB
TopologieAnello, linea,
punto-punto
Topologia punto-puntoAnello, linea,
punto-punto
Protezioni contro le sovratensioni sostituibili 
Diagnostica in locoDisplayLEDLED
Porte2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Nome del prodottoTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Cod. art.270225527022532702409
Extender Ethernet ManagedExtender Ethernet ManagedExtender Ethernet Unmanaged
Extender Ethernet ManagedExtender Ethernet ManagedExtender Ethernet Unmanaged
TelediagnosticaTelediagnostica localizzata tramite l'IP basato sul web o SNMPTelediagnostica localizzata tramite l'IP basato sul web o SNMPTelediagnostica sul posto tramite USB
TopologieAnello, linea,
punto-punto
Topologia punto-puntoAnello, linea,
punto-punto
Protezioni contro le sovratensioni sostituibili 
Diagnostica in locoDisplayLEDLED
Porte2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Nome del prodottoTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Cod. art.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Assistenza


Sistema Extender Ethernet

Utilizzato all'interno delle imprese municipali di Bad Pyrmont

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi