Trasformatori di corrente a innesto

Altamente convertibile

Altamente convertibile

I trasformatori di corrente PACT sono disponibili per la misurazione di corrente in diversi rapporti di trasmissione, classi di precisione e potenze nominali.

Torna a Tecnica di misurazione della corrente e della tensione

Categorie

Cerca in Trasformatori di corrente a innesto

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I trasformatori di corrente PACT vi offrono una gamma di prodotti completa per la conversione di correnti alternate fino a 4.000 A in correnti secondarie da 1 A e 5 A. Sono disponibili in circa 3.000 versioni come convertitori a tubo, a finestra e ad avvolgimenti sovrapposti.

I vantaggi

  • Risparmia spazio e tempo: montaggio senza utensili con il fissaggio rapido del convertitore
  • Montaggio variabile grazie alle possibilità di fissaggio a utilizzo flessibile
  • Installazione salvaspazio con struttura compatta e larghezza media dell'alloggiamento di 30 mm
  • Il vantaggio in più per la vostra sicurezza: separazione sicura secondo EN 50178 fino a 1.000 V
  • Rilevamento affidabile delle punte di carico con una corrente ininterrotta nominale termica del 120% rispetto alla corrente nominale primaria
  • Cablaggio sicuro grazie alla tecnica di connessione professionale

Risparmia spazio e tempo: fissaggio rapido del trasformatore di corrente

Con il fissaggio rapido potete installare il trasformatore di corrente PACT in modo veloce e sicuro sulla linea di alimentazione.

Potete montare a mano il trasformazione anche laddove vi sia poco spazio per utilizzare un cacciavite.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Misuratori di energia EMpro

La via più rapida per la misurazione di energia.

Altre informazioni